Targi Evertiq Expo

Phoenix Contact na targach Evertiq Expo

Przyjdź i znajdź nas w gronie producentów komponentów, maszyn oraz urządzeń elektronicznych. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Gdzie nas znajdziesz?

Termin17 październik 2019
Evertiq Expo KrakówAdres targów Evertiq ExpoMiędzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków,
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
Jak dojechać?GPS: N50° 3' 36" E20° 0' 26"
Stoiska Phoenix Contact

Stoisko 82

Zobacz co prezentujemy

Złącza płytka-płytka

Złącza płytka-płytka

Jeśli musisz połączyć dwie lub więcej płytek laminowanych to zrobisz to z naszymi nowymi, niezawodnymi złączami. Sprawdź co możemy zaoferować!

Obudowy do elektroniki

Obudowy do elektroniki

Projektujesz urządzenie i chcesz, żeby jego forma była funkcjonalna, ale i zarazem atrakcyjna? Zapytaj nas o obudowy!

Złącza wysokoprądowe

Złącza Wysokoprądowe

Potrzebujesz więcej mocy? Mamy solidne terminale, złącza wtykowe jak i przepusty ścienne aż do 232A. Powiedz czego oczekujesz, a pomożemy dobrać rozwiązanie.

Złącza niskoprądowe

Złącza niskoprądowe

Sygnały, magistrale danych czy też zasilanie z małymi mocami – zawsze gdzieś trzeba podłączyć przewód.
U nas znajdziesz szeroką gamę przyłączy. Pokaż nad jaką aplikacją pracujesz, zaprezentujemy alternatywne rozwiązania!

+48 604 06 35 71

Piotr Andrzejewski

Piotr Andrzejewski

Menadżer Segmentu DC