Złącza M12 Push-Pull z blokadą wewnętrzną

Złącza M12 Push-Pull z blokadą wewnętrzną

Nowy standard w automatyce przemysłowej

Łatwe przyłączanie, szybkie blokowanie: złącza M12 z blokadą wewnętrzną Push-Pull umożliwiają bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi. Realizuj kompaktowe urządzenia również w warunkach ograniczonej przestrzeni i wysokiej gęstości okablowania – na przykład w automatyzacji produkcji.

Korzyści

  • Plug and Produce: szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Wyższa elastyczność: przyłącze urządzenia M12 do złączy śrubowych i Push-Pull
  • Łatwe projektowanie: wpuszczane porty M12 idealne do kompaktowych koncepcji urządzeń
  • Połączenia wiszące: złącza z blokadą wewnętrzną i zewnętrzną
  • Przyszłościowość: seria znormalizowanych produktów dostępnych na całym świecie

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Złącza M12 Push-Pull

Prosty i bezpieczny system szybkiego blokowania


Ekranowane wtyki zaciskane M12

Montaż z użyciem sprawdzonego przyłącza zaciskanego


Obudowa gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe

Unikalny pływający montaż zatrzaskowy