Nowe sterowniki w technologii AutoSync zapewniają maksymalną dyspozycyjność i bezawaryjność.
W kompleksowych systemach i rozbudowanych aplikacjach nie da się uniknąć procesów pracujących bez przerwy. Zapewnij nieprzerwaną pracę swojego systemu automatyki za pomocą redundancyjnych sterowników PROFINET firmy Phoenix Contact.
Dzięki nowemu sterownikowi RFC 460R PN 3TX zapewnisz maksymalną dyspozycyjność swojej aplikacji – od poziomu I/O do poziomu sterowania.
W tym celu należy połączyć światłowodem dwa sterowniki RFC. W zależności od odległości między sterownikami PLC do podłączenia można wybrać jeden z trzech wtykowych modułów SFP (Small Form-factor Pluggable). W ten sposób możliwe są odległości do 80 km, np. do aplikacji w tunelach lub na lotniskach.
Dzięki stworzonej przez firmę Phoenix Contact technologii AutoSync sterowniki automatycznie nawiązują połączenie o wysokiej wydajności – do wymiany danych konfiguracyjnych i informacji o projekcie.
Przed każdym cyklem dane wymagające synchronizacji są przesyłane ze sterownika PLC wykonującego proces do sterownika w stanie Hot Standby.
Stworzona przez firmę Phoenix Contact technologia AutoSync umożliwia automatyczną konfigurację i synchronizację wszystkich funkcji redundancyjnych sterowników RFC 460R.
Zaprogramowania wymaga tylko jeden sterownik, drugi jest uruchamiany automatycznie. W razie awarii jednego sterownika PLC, zostaje on natychmiast zastąpiony przez drugi.
Wystarczy po prostu połączyć dwa sterowniki RFC 460R za pomocą światłowodowego kabla synchronizującego i gotowe.
Podłączenie łącza światłowodowego do sterowników odbywa się za pomocą standardowych modułów wtykowych SFP. W zależności od długości odcinka znacznie zmienia się cena modułu SFP. Oznacza to, że za pomocą odpowiedniego modułu można w bardziej ekonomiczny sposób zsynchronizować sterowniki.
Można wybierać odległość 550 m, 30 km lub do 80 km.
"$pageName" na