MARKING - System opisywania oznaczników

MARKING system

Oferujemy Państwu unikalny system opisywania oznaczników za pomoca drukarek Phoenix Contact.

MARKING System

Unikalny system opisywania oznaczników na złączki, przewody, kable, etykiety aparatów, urządzenia, tabliczki znamionowe i ostrzegawcze za pomocą wydajnych drukarek przemysłowych, który rozpoczyna się już w momencie projektowania projektu elektrycznego lub AKPiA, aplikacji lub rozdzielnicy w programie projektowym CAE.

THERMOMARK LINE

System MARKING zawiera drukarki oznaczników, oznaczniki, etykiety, termokurcze i oprogramowanie CLIP PROJECT do drukowania i konstruowania listew.

Nasza oferta jest optymalna i dostosowana do potrzeb klientów: standardowe oznaczanie gotowymi tabliczkami lub indywidualne opisywanie za pomocą naszych drukarek oznaczników. Jako alternatywa dostępna jest również usługa opisywania: wystarczy wysłać wiadomość e-mail z zamówieniem.

  • W jednym kroku— od planowania aż do opisanej aplikacji
  • Szeroki zakres zastosowań: dzięki bogatej ofercie materiałów do wszelkich rodzajów oznaczeń
  • Opisy na życzenie albo zadrukowany standardowymi znakami lub specyficznie opisany materiał
  • Rozwiązania na każdą potrzebę — wysoki lub niski nakład, na kartkach lub w formie ciągłej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Drukowanie oznaczników

Usługa firmy Phoenix Contact - drukujemy oznaczniki na zamówienie klienta!

Drukowanie oznaczników
Dowiedz się więcej
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij