Twój głos na SOLARCHECK RSD

Nagrodzone bezpieczeństwo

SOLARCHECK RSD zdobył nagrodę GIT Sicherheit Award.

Dowiedz się, jak nasz produkt zwiększa bezpieczeństwo prac w instalacjach fotowoltaicznych.

Dyplom GIT Sicherheit Award  

SOLARCHECK RSD: zwycięzca w kategorii ochrony przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa pracy

System automatycznego wyłączania paneli fotowoltaicznych SOLARCHECK RSD został finalistą konkursu GIT Sicherheit Award w kategorii ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwwybuchowa i bezpieczeństwo pracy.

Wyróżnienie branżowych czasopism GIT Sicherheit, GIT Security i Messtec Drives Automation wydawnictwa Whiley VCH jest przyznawane co roku szczególnie innowacyjnym produktom i systemom techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Wcześniej produkt został nominowany do grona finalistów przez niezależne jury składające się z przedstawicieli BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integratorów systemów i użytkowników. Zwycięzcy zostali wyłonieni głosami ponad 75 tysięcy czytelników czasopism i ich portali internetowych git-sicherheit.de, git-security.com oraz pro-4-pro.com.

Uwaga, napięcie! – Zagrożenie życia bez wyłączenia paneli

Niebezpieczne napięcia poprzez połączenie szeregowe w instalacjach fotowoltaicznych  

Niebezpieczne napięcia poprzez połączenie szeregowe

W 95% instalacji fotowoltaicznych panele są połączone szeregowo w łańcuchy, tzw. stringi. W związku z tym mogą tu występować niebezpieczne dla życia napięcia stałe do 1000 V.

Wyłączenie paneli w celu ochrony przed porażeniem elektrycznym jest trudne: wyłączenie w falowniku lub za pomocą dodatkowych wyłączników DC powoduje jedynie przerwanie przepływu prądu, lecz nie eliminuje napięcia.

Bezpieczeństwo jest zapewnione tylko wtedy, gdy każdy panel jest wyłączany automatycznie.

Najwyższe bezpieczeństwo dzięki wyłączaniu poszczególnych paneli

Auto Rapid Shutdown  

Bezpieczne wyłączanie paneli fotowoltaicznych dzięki inteligentnej technologii

SOLARCHECK RSD posiada funkcje diagnostyczne i rozróżnia poszczególne stany eksploatacyjne.

Zgodnie z zasadą „fail safe” odchylenia od normalnego stanu lub wyłączenie falownika powodują automatyczne wyłączenie paneli fotowoltaicznych.

Bezpieczny stan jest uzyskiwany bez udziału elektryka. Zapewnia to bezpieczeństwo również osób nieznających zasad bezpieczeństwa i zagrożeń, np. dekarzy czy osób sprzątających.

Opatentowana technologia Auto Rapid Shutdown jest bardziej niezawodna i szybsza niż ocena i ingerencja człowieka.

System wyłączania paneli fotowoltaicznych SOLARCHECK RSD

SOLARCHECK RSD składa się z jednostek do wyłączania poszczególnych paneli fotowoltaicznych oraz jednostek włączających, które ponownie uruchamiają system. Każda jednostka wyłączająca odłącza dany panel od zespołu stringów. Wyłączenie następuje automatycznie w razie pojawienia się błędu oraz przy każdym wyłączeniu falownika. Cała strona napięcia stałego instalacji fotowoltaicznej znajduje się wówczas maksymalnie w zakresie napięcia bezpiecznego. Nie ma zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.

Topologia systemu wyłączania paneli fotowoltaicznych  

Topologia systemu wyłączania paneli fotowoltaicznych SOLARCHECK RSD

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij