Poznaj kompleksowe rozwiązania dla energetyki. Spotkajmy się 13 - 15 listopada 2018!
Termin | 13-15 listopada 2018 |
---|---|
Adres targów ENERGETICS | Centrum Targowo-Wystawiennicze Targi Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin |
Jak dojechać na targi? | GPS: N51° 14' 6.188" ; E22° 33' 51.888" |
Stoisko Phoenix Contact |
Stoisko 17 |
Produkty IEC 61850 przeznaczone są do stosowania w najcięższych elektromagnetycznych, elektrostatycznych i klimatycznych warunkach otoczenia.
Łatwą konfigurację czy bezpieczną i szybką transmisję danych zapewni system I/O Axioline, z szerokim zakresem zastosowań także dzięki możliwości łączenia z urządzeniami innych producentów.
FAME to innowacyjny modułowy system pomiarowo-kontrolny do wszystkich zadań pomiarowych i kontrolnych w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia. Ręczne czynności pomiarowe można wykonywać teraz automatycznie, szybko i bezpiecznie.
Wysoka jakość i sprawdzone bezpieczeństwo do instalacji fotowoltaicznej o napięciu generatora do 1500 V DC.
Gotowe zestawy fotowoltaiczne ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami przeznaczone do 1–5 łańcuchów ogniw fotowoltaicznych ułatwiają montaż w instalacji.
Phoenix Contact to jeden z wiodących dostawców produktów i usług do procesu ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Oferujemy pełne spektrum produktów i usług związanych z e-mobility — od pojedynczych komponentów po kompletne zarządzanie flotą.
"$pageName" na