Inteligentny w każdej kombinacji

Inteligentny w każdej kombinacji

Zapewnij maksymalną dyspozycyjność swojej aplikacji poprzez optymalne dostosowanie rozwiązania UPS.

Twórz kombinacje złożone z naszych zasilaczy, modułów UPS i akumulatorów energii, optymalnie dostosowane do konkretnej aplikacji. W ten sposób stworzysz indywidualne rozwiązanie gwarantujące maksymalną dyspozycyjność. Niezależnie od tego, czego oczekujesz – długich czasów podtrzymania, dużej trwałości, czy bezobsługowości.

  • Maksymalna dyspozycyjność dzięki inteligentnej technologii IQ
  • Właściwe rozwiązanie: funkcjonalność i konstrukcja są dostosowane do potrzeb poszczególnych branż
  • Maksymalne bezpieczeństwo – dzięki kombinacji sprawdzonych i dopasowanych do siebie komponentów
  • Niezawodna jakość wszystkich rodzin produktów

Siła tkwi w odpowiedniej kombinacji

Modułowy system Phoenix Contact

Spośród 700 różnych kombinacji wybierz rozwiązanie, które najlepiej spełnia Twoje wymagania. Możesz zestawiać ze sobą następujące komponenty:

  • Zasilacze
  • Moduły UPS
  • Akumulatory energii
  • Aktywne moduły redundancyjne

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410