Ciężkie złącza wtykowe HEAVYCON complete

Odpowiednie złącze wtykowe do każdego zastosowania

Ciężkie złącza wtykowe serii HEAVYCON complete są kompatybilne wtykowo i można je elastycznie łączyć.

Ciężkie złącza wtykowe serii HEAVYCON complete chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii, danych i sygnałów nawet w najtrudniejszych warunkach. Są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne oraz szczelne do stopnia ochrony IP69K.

Zalety

  • Dzięki różnym seriom można dobrać odpowiednie złącze wtykowe do każdej aplikacji
  • Kompatybilność połączeń: obudowy są kompatybilne montażowo i wtykowo z aluminiowymi obudowami znanych producentów
  • Elastyczność łączenia: różne rodzaje zacisków we wkładach stykowych i adapterach złączek
  • Wszystko w jednej obudowie: modułowe wkładki stykowe do sygnałów, danych, energii i sprężonego powietrza wystarczy zatrzasnąć w ramce Snap-in i zamontować w obudowie
  • Niezawodne interfejsy: wszystkie obudowy metalowe są „EMC ready” dzięki przewodzącym powierzchniom i uszczelnieniom

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij