Chroń swoją inwestycję sprawdzonymi rozwiązaniami.
Termin | 7-9 maja 2019 |
---|---|
Adres targów GREEN POWER | ul. Głogowska 14 60-734 Poznań |
Jak dojechać na targi? |
GPS: 52.4012535, 16.907548099999985 |
Stoisko Phoenix Contact | Hala 5, stoisko 18 |
Dla odwiedzających nas gości przygotowaliśmy konkurs:
Codziennie nagrodzimy uczestników, który prawidłowo podłączą złącza w najkrótszym czasie!
Phoenix Contact to jeden z wiodących dostawców komponentów do tworzenia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Oferujemy sterowniki procesu ładowania pojazdu, kable przyłączeniowe z wtykami w obowiązujących standardach, odpowiednie zabezpieczenia oraz inne, przydatne przy konstrukcji stacji ładowania akcesoria.
Wysoka jakość i sprawdzone bezpieczeństwo do instalacji fotowoltaicznej o napięciu generatora do 1500 V DC.
Gotowe zestawy fotowoltaiczne ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami przeznaczone do 1–5 łańcuchów ogniw fotowoltaicznych ułatwiają montaż w instalacji.
Oferujemy systemy do każdego zastosowania. Drukujesz bardzo duże ilości oznaczników? Częstotliwość pracy jest zróżnicowana i potrzebujesz trwałego rozwiązania? Na pewno znajdziesz tu optymalne rozwiązanie.
"$pageName" na