Firma Phoenix Contact oferuje kompletną i innowacyjną koncepcję oprzewodowania do budowy indywidualnych i modułowych rozdzielnic energetycznych. CLIPLINE complete – system modułowy dla energetyki.
Oferujemy innowacyjne produkty do oprzewodowania – od wtyków z automatyczną funkcją zwarcia do urządzeń zabezpieczających, poprzez kompaktowe łączniki krosowe z wtykowym panelem krosowniczym, po wtykowe złączki szynowe COMBI do rozdziału potencjałów.
Dzięki szerokiej ofercie jednolitych akcesoriów systemowych oraz swobodzie wyboru techniki przyłączeniowej i sposobu montażu system CLIPLINE complete stanowi niezwykle funkcjonalny system modułowy do budowy rozdzielnic dla energetyki.
FAME to innowacyjny, modułowy system pomiarowo-kontrolny, który umożliwia bezpieczne i szybkie połączenie do celów kontroli wszystkich przekaźników zabezpieczających w instalacjach średniego i wysokiego napięcia. System FAME pasujący do wszystkich przekaźników zabezpieczających można montować w zależności od wersji w panelu szafy sterowniczej, na szynie DIN lub w szafie 19”.
Ponadto nasze schematy połączeń określonych aplikacji pomiarowych zgodnych z przepisami VDE umożliwiają szybkie i efektywne określenie gotowej wersji systemu pomiarowo-kontrolnego FAME skonfigurowanej dla danej aplikacji.
Złączki rozłączalne pomiarowe umożliwiają realizację modułowej i kompaktowej rozdzielnicy. Oprócz złączek odłącznikowych dostępne są złączki przelotowe i złączki szynowe PE o identycznym konturze. Szczególną wygodę i bezpieczeństwo zapewnia opatentowany wtyk zwierający, który chroni przetworniki prądowe przed zniszczeniem poprzez ich automatyczne zwarcie.
Oprogramowanie do projektowania PROJECT complete umożliwia łatwe zaprojektowanie listwy ze złączkami.
Złączki czteropoziomowe umożliwiają krosowanie potencjałów, sygnałów sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych na niewielkiej przestrzeni. Ze względu na różne możliwości mostkowania w obrębie listwy ze złączkami, jak również możliwości krosowania w obrębie 4‑pinowych wtyków do samodzielnego montażu przy użyciu tego systemu złączek można tworzyć bardzo kompaktowe, trójwymiarowe panele krosownicze.
Wtykowe złączki szynowe umożliwiają łatwe rozdzielanie napięcia sterującego i napięcia sygnalizacji w rozdzielnicy. System wtykowy COMBI umożliwia szybkie tworzenie aplikacji modułowych. To unikalny system przyłączeniowy do oprzewodowania sygnałów do prądów znamionowych do 41 A i napięć znamionowych do 1000 V, np. do przewodów okrężnych. System ten jest odporny na wysokie wibracje.
Złączki przyłączeniowe UP 4-... zostały stworzone specjalnie do bezpiecznego podłączania przetworników do urządzeń zabezpieczających. Po odłączeniu opatentowanego wtyku od urządzenia następuje automatyczne, wyprzedzające zwarcie przekładnika prądowego. Seria COMBICON firmy Phoenix Contact obejmuje szeroki wybór produktów innowacyjnej techniki przyłączeniowej PCB do podłączania urządzeń.
"$pageName" na