Gotowe do podłączenia bloki rozdzielcze z przyłączami Push-in

Wypakuj, podłącz i gotowe

Bloki rozdzielcze Push-in zapewniają oszczędność miejsca i czasu przy rozdziale potencjałów.

Bloki rozdzielcze PTFIX z przyłączami Push-in to gotowe do podłączenia elementy o różnej liczbie pinów i różnych sposobach montażu. Są gotowe do użycia i można je dowolnie rozbudować. W ten sposób PTFIX umożliwia elastyczne i ekonomiczne rozprowadzanie potencjału i sygnału sterowniczego.

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki gotowym do montażu blokom bez ręcznego mostkowania
  • Elastyczne zastosowanie dzięki możliwości montażu na szynie DIN i montażu bezpośredniego za pomocą adaptera oraz montażu klejonego
  • Wysoka oszczędność miejsca dzięki bardzo małej konstrukcji
  • Szybkie przyłączanie przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu Push-in bez użycia narzędzi
  • Szybkie i łatwe odłączanie sygnałów oraz implementacja bezpieczników i elementów elektronicznych

Gotowe do podłączenia bloki rozdzielcze z przyłączami Push-in – wypakuj, podłącz i gotowe!

Gotowe do podłączenia bloki rozdzielcze z przyłączami Push-in
Intuicyjna i bezpieczna instalacjaŁatwe bezpośrednie podłączanie bez narzędziIndywidualna rozbudowa

Bloki rozdzielcze i zasilające wyposażone w 4, 6, 12 i 18 punktów zaciskowych oraz pojedyncze elementy z dwoma punktami zaciskowymi do intuicyjnej i bezpiecznej instalacji są dostępne w jedenastu kolorach.

Niskie siły wtykowe pozwalają na łatwe bezpośrednie podłączanie drutów i linek z tulejką od 0,25 mm².

Bloki rozdzielcze można ustawiać w rzędzie oraz rozbudowywać indywidualnie, kontrolować i opisywać przy użyciu akcesoriów z systemu CLIPLINE complete.

Alt Tag
Funkcyjne bloki rozdzielczeUniwersalna przerwaKonfigurator online PTFIX
Funkcyjne bloki rozdzielcze PTFIX są dostępne w wersji TG, MT i MTL. Wersja TG to blok podstawowy rozłączany. Blok ten posiada standardową strefę rozłączania.Wersja MT i MTL to bloki z wbudowanym rozłącznikiem nożowym.Uniwersalna przerwa funkcyjnych bloków rozdzielczych TG umożliwia używanie odłączników nożowych, złączek przelotowych, wtyków pod elementy elektroniczne i wtyków bezpiecznikowych.Konfigurator online pomoże Ci w stworzeniu indywidualnych bloków rozdzielczych. Wystarczy wybrać sposób montażu, kolory i przekroje przyłączeniowe.

Sposoby montażu: przyklejenie, montaż bezpośredni, montaż wzdłuż i w poprzek na szynie DIN

Możliwość indywidualnego wyboru – na blokach podstawowych można zamontować różne adaptery montażowe i kołnierze w zależności od potrzeb aplikacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Kliknięcie poniższego przycisku spowoduje przekierowanie do sekcji produktów bloków rozdzielczych Push-in.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410