electronica 2016

electronica 2016

Połączenia dla cyfrowego świata przyszłości

Odwiedź Phoenix Contact i poznaj nowoczesne komponenty, systemy i rozwiązania.

08.–11.11.2016 w Monachium
Hala B3, stoisko 107

Kompleksowa cyfryzacja, możliwość adaptacji oraz łatwość instalacji i obsługi – Phoenix Contact tworzy inteligentne rozwiązania, które już dziś podążają ścieżkami przyszłości. Wspólnie dokonamy cyfrowej rewolucji przemysłowej. Odwiedź nas na czołowych światowych targach komponentów, systemów i aplikacji elektronicznych.

Dowiedz się więcej na temat naszych inteligentnych rozwiązań do licznych obszarów zastosowań.

Jeszcze więcej innowacji

Nasi konstruktorzy stale tworzą nowe produkty – nie zabraknie ich również w tym roku. Ponad 100 dalszych nowych produktów znajdziesz pod poniższymi linkami:

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij