Wyślij nam swój pomysł aplikacji i wygraj obudowę RPI-BC!
Zobacz jak łatwo zamontujesz Raspberry Pi i inne PCB w jednej obudowie.
Na naszą skrzynkę pocztową wpłynęło szereg interesujących aplikacji. Większość dotyczyła układów automatyki budynków - nie dziwi nas to, ponieważ ten niepozorny komputerek świetnie nadaje się do takiego celu.
Komisja w składzie: Piotr Andrzejewski (przewodniczący), Paweł Zientarski oraz Dorota Czech, po krótkiej acz burzliwej naradzie, wyłoniła zwycięskie trzy aplikacje:
Serdecznie gratulujemy!
Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo w celu ustalenia dostawy nagród - obudów serii BC dedykowanych do komputerów Raspberry Pi. Liczymy na pochwalenie się gotowymi aplikacjami - zdjęcia mile widziane!
Pozostałe zgłoszenia postanowiliśmy uhonorować nagrodami pocieszenia - również czekajcie na kontakt!
Przy okazji zwróćcie uwagę na nasz mały zasilacz STEP POWER 5V/2A - idealnie komponuje się z obudową BC RPi (co widać na zdjęciu). Kto powiedział, że amatorskie aplikacje nie mogą mieć profesjonalnego sznytu?
W obudowie oprócz komputerów Raspberry Pi można umieścić także dodatkowe PCB i w ten sposób zintegrować dodatkowe elementy konstrukcyjne i połączenia.
Potrzebujesz obudowy do urządzenia, które przeznaczono do montażu na szynie DIN? Posiadamy najszerszą na świecie ofertę tego typu rozwiązań. Zapraszamy do sprawdzenia!
Dowiedz się więcej
"$pageName" na