Koncepcja zarządzania energią obniża zużycie energii i koszty produkcji

Przegląd

Energooszczędność i koszty  

Rejestracja danych, ocena i wzrost energooszczędności

  • Produkcję można kształtować długofalowo poprzez optymalne zużycie energii i zasobów.
  • Zgodnie z ustawą o usługach energetycznych i innych środkach energooszczędnych przedsiębiorstwa spoza sektora firm małych i średnich muszą rejestrować co najmniej 90% swego całkowitego zużycia energii i prowadzić aktywne zarządzanie energią i obciążeniem energetycznym.

Zastosowanie

Cyberfizyczne systemy rejestrują zapotrzebowanie na energię i zasoby  

Cyberfizyczne systemy rejestrują potrzeby

W centrum zainteresowania projektu Industrie 4.0 znajduje się planowanie i organizacja samosterujących procesów produkcyjnych za pośrednictwem systemów cyberfizycznych (CPS). Systemy CPS zawierają między innymi czujniki, za pomocą których rejestrują wartości stanów danej aplikacji.

Gdy struktura czujników zostaje rozszerzona, postawiony zostaje pierwszy krok w zakresie rejestracji danych energetycznych. Wychodząc z idei rozwiązania, że inteligentny produkt jest opisany jako artykuł cyfrowy, parametry energetyczne produktu mogą w przyszłości być częścią tego opisu. W ten sposób można przewidzieć zapotrzebowanie na zasoby podczas całego cyklu życia produktu. Poza tym analiza globalnie dostępnych danych umożliwia uzyskanie nowych informacji i zaleceń do produkcji zoptymalizowanej pod kątem zasobów.

Rozwiązanie

Schemat stanu roboczego dla energooszczędnych systemów cyberfizycznych  

Energooszczędne systemy cyberfizyczne

W rozwiązaniach Industrie 4.0 każda autonomiczna stacja robocza obejmuje z reguły jeden własny sterownik PLC, za pomocą którego odbywa się sterowanie lokalnymi funkcjami. Nadrzędny układ sterowania zna aktualny stopień obciążenia urządzenia oraz poziom obróbki właśnie produkowanych wariantów.

Koncepcja zarządzania energią może tutaj obniżyć zużycie energii i koszty produkcji bez ograniczania wydajności. W tym celu trzeba określić strategię włączania i wyłączania, za pomocą której stacje robocze systemów CPS dadzą się odpowiednio do potrzeb przestawić na optymalny stan energetyczny. Układ sterowania monitoruje aktywne stacje i może odczytać opis ich właściwości.

Do danych, które są potrzebne do wyboru strategii włączania i wyłączania, zalicza się przełączalne stany robocze i ich każdorazowy poziom energetyczny, stosowne warunki i czasy przejścia oraz wzajemne zależności części i podzespołów urządzenia.

Sedno koncepcji zarządzania energią stanowi instancja, która wybiera strategie włączania i wyłączania na podstawie wymaganej operacji produkcyjnej komponentów lub na podstawie wariantu. Potrzebne dane otrzymuje z opisu artykułu cyfrowego. Wyzwanie stanowi tutaj automatyczne przesunięcie na czas wyłączonej stacji roboczej, aby była gotowa do pracy w zaplanowanym momencie.

Podsumowanie

Realizacja przyszłościowego projektu Industrie 4.0 oznacza nie tylko uniwersalne projektowanie i płynną komunikację. Potrzebne jest poza tym ekonomiczne postępowanie z dostępnymi zasobami.

Z tego względu parametry energetyczne mogą zostać włączone do opisu artykułu cyfrowego, aby można było przewidywać zapotrzebowanie na zasoby. Właściwa koncepcja zarządzania energią może wtedy wyliczyć strategie wyłączania i włączania, tak żeby poszczególne stacje robocze można było przestawić na optymalny stan energetyczny.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij