Inteligentna produkcja przyszłości: Dzięki naszemu doświadczeniu i naszym rozwiązaniom Twoja produkcja będzie przygotowana na wyzwania przyszłości.
Aby sprostać wyzwaniom naszego przemysłu w cyfrowym świecie, skupiamy toczącą się obecnie rewolucję w jednym pojęciu: Industrie 4.0.
Kryje się za nim cyfryzacja produktów, technologii oraz procesów produkcyjnych. Cyfrowe dane są wykorzystywane globalnie przez wszystkich uczestników procesów biznesowych i procesów tworzenia wartości dodanej. Świat wirtualny i realny stapiają się przez cały cykl życia produktu.
Na tej postawie rozwija się Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT), gdzie identyfikowane jednoznacznie elementy, produkty i urządzenia fizyczne mają swą postać wirtualną. W świecie tym łączą się wszystkie części przemysłu. Ludzie, maszyny i produkty komunikują się ze sobą.
Nieustające zmiany w świecie produkcji znalazły wyraz w trzech pierwszych rewolucjach przemysłowych: maszynie parowej, opartej na podziale pracy produkcji masowej oraz automatyzacji na bazie techniki sterowania. Obecnie przeżywamy cyfrową transformację ku inteligentnej produkcji. Industrie 4.0 wskazuje rozwiązania mające na celu optymalizację kompleksowych procesów produkcyjnych z zastosowaniem nowych technologii. Produkcja przemysłowa i IT łączą się ze sobą w sposób coraz bardziej nierozerwalny.
Podczas tej czwartej rewolucji przemysłowej powstaje smart factory, czyli inteligentna fabryka. Opisuje ona efektywną i adaptowalną produkcję, która na każdym etapie zapewnia optymalne wytwarzanie wartości. Organizujące się samodzielnie sieci wytwarzania wartości można optymalizować według różnych kryteriów, na przykład pod względem kosztów, dostępności lub zużycia zasobów.
Wraz z klientami i partnerami aktywnie kreujemy rozwiązania przyszłości. Dzięki niemal 100-letniemu doświadczeniu w zakresie produkcji maszyn i automatyzacji mamy najlepsze warunki ku temu, aby niemożliwą do zatrzymania transformację cyfrową naszego świata przemienić w inteligentną produkcję przyszłości.
Wysoki udział produkcji własnej, własna budowa maszyn oraz specjalistyczne know-how w dziedzinie automatyzacji to tylko trzy z wielu powodów, dla których firma Phoenix Contact jest idealnym i niezawodnym partnerem.
We własnej produkcji realizujemy to, co dziś jest możliwe. Poznaj przykłady zastosowania obrazujące korzyści płynące z Industrie 4.0. Zwiększ swoją konkurencyjność poprzez inteligentniejszą produkcję zapewniającą maksymalną efektywność i elastyczność. Tworzymy komponenty, systemy i rozwiązania.
Aby zapewnić namacalne korzyści Industrie 4.0, działamy w różnych obszarach praktycznych.
Przykład zastosowania:
Cyfryzacja ulepsza procesy w produkcji narzędzi.
Efekt: Aby umożliwić w przyszłości automatyczną produkcję, oszczędzając w ten sposób czas i koszty, narzędzia i procesy są opisywane w całości cyfrowo.
Przykład zastosowania:
Bezpieczna komunikacja w produkcji modułów I/O
Efekt: Kompleksowe procesy produkcyjne wymagają inteligentnych struktur komunikacji. Komunikacja między produktem a sterownikiem pozwala człowiekowi opanować wysoką złożoność linii produkcyjnej.
Przykład zastosowania:
Automatyzacja z maksymalną efektywnością
Efekt: Niewielkie partie można produkować w kosztach produkcji masowej. Inteligentny i samodzielny system produkcyjny zapewnia długofalową ekonomiczność.
Przykład zastosowania:
Automatyczne oprzewodowanie z zastosowaniem techniki połączeń sprężynowych Push-in
Efekt: Szybkie podłączanie przewodów pozwala na proste i błyskawiczne wykonanie oprzewodowania.
Przykład zastosowania:
Zapanowanie nad złożonymi i elastycznymi procesami
Efekt: Dostępność informacji we właściwym czasie i miejscu. Człowiek steruje coraz bardziej złożonymi operacjami produkcyjnym na podstawie wykorzystywanych kompleksowo cyfrowych informacji.
Przykład zastosowania:
Cyfryzacja wyposażenia budynków
Efekt: Do zarządzania budynkami i energią powstają kompleksowe rozwiązania, które umożliwiają efektywną eksploatację i integrację systemów produkcyjnych. Zapewnia to wzrost efektywności i obniżenie kosztów.
"$pageName" na