Szybkie i proste przejście na komunikację IP

Przegląd

Elektrownie wiatrowe  

Elektrownie wiatrowe

  • Operatorzy wymieniają stosowane dotąd centrale telefoniczne ISDN lub analogowe na technologię All IP.
  • O ile u abonentów prywatnych można to zrealizować z reguły bez większych problemów, to dla wielu użytkowników firmowych i instytucjonalnych zmiana technologii komunikacji jest sporym wyzwaniem.
  • Prostym rozwiązaniem Plug and Play tego problemu jest Serial Device FL COMSERVER firmy Phoenix Contact z interfejsem do parametryzacji z poziomu przeglądarki.

Zastosowanie

Infrastruktura farmy wiatrowej  

Infrastruktura farmy wiatrowej

W telekomunikacji nadchodzą olbrzymie zmiany. Wielu operatorów już od lat wymienia stosowane dotąd centrale telefoniczne ISDN lub analogowe na technologię All IP. Również lider na rynku, Deutsche Telekom, planuje do końca roku 2018 całkowite wyłączenie telefonii analogowej i sieci ISDN.

Podczas gdy u abonentów prywatnych można to zrealizować z reguły bez większych problemów, to dla wielu operatorów elektrowni wiatrowych zmiana technologii komunikacji stanowi nie lada wyzwanie. Ze względu na to, że komunikacja między sterownią a elektrownią lub farmą wiatrową nie będzie już realizowana za pomocą klasycznego modemu ISDN lub modemu analogowego, lecz wyłącznie przez Internet, w wielu systemach konieczne jest często bardzo kosztowne dostosowanie infrastruktury.

Rozwiązanie

Prostym rozwiązaniem Plug and Play firmy Phoenix Contact jest Serial Device FL COMSERVER z interfejsem do parametryzacji z poziomu przeglądarki. W trybie modemowym FL COMSERVER działa jak modem wdzwaniany. Nawiązanie połączenia i rozłączenie jest sterowane poleceniami AT. Prosta wymiana 1:1 klasycznego modemu zarówno w farmie wiatrowej, jak i sterowni bez dodatkowej modyfikacji systemu sterowania elektrownią wiatrową i systemu SCADA stanowi rozwiązanie oparte na nowoczesnej komunikacji IP. Komunikacja serwerów FL COMSERVER między sobą jest regulowana w urządzeniach. Poprzez prosty w obsłudze interfejs do parametryzacji przypisuje się jedynie stosowane dotąd numery telefoniczne do nowych adresów IP.

Między urządzeniami FL COMSERVER jest potrzebne jedynie połączenie LAN lub WAN. Tutaj dobrym rozwiązaniem jest szyfrowane i zabezpieczone połączenie VPN, zapewniające najwyższy poziom ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

Komunikacja między elektrownią lub farmą wiatrową, sterownią i komputerem użytkownika

Komunikacja między elektrownią lub farmą wiatrową, sterownią i komputerem użytkownika przez Internet poprzez FL COMSERVER

Zintegrowanie z istniejącą infrastrukturą
Jeśli w elektrowni lub farmie wiatrowej jest już dostępne łącze internetowe, można je bez problemu wykorzystać. Niezbędne szyfrowanie zapewni router FL MGUARD RS2000 z funkcją VPN. Lecz również oddalone elektrownie wiatrowe nieposiadające łącza internetowego można podłączyć poprzez sieć komórkową. W takim przypadku routery TC Router 3002T-3G/4G zapewnią niezbędne połączenie i szyfrowanie, a zatem bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Opcjonalny zasilacz UPS
Aby nie dopuścić do zerwania komunikacji w elektrowni lub farmie wiatrowej w przypadku zaniku zasilania urządzeń komunikacyjnych, rozwiązanie można rozszerzyć o kompaktowy system UPS. W razie zaniku zasilania UPS zapewnia utrzymanie komunikacji, umożliwiając aktywną sygnalizację stanu w sterowni lub wysłanie wiadomości e-mail lub SMS na dowolny ustawiony adres.

Zalety

  • Wymiana 1:1 klasycznego modemu ISDN i modemu analogowego
  • Brak konieczności dostosowania układu sterowania elektrowni wiatrowej i systemu SCADA
  • Prosta integracja w istniejącej infrastrukturze internetowej
  • Bezpieczna komunikacja poprzez połączenie VPN
  • Łatwe uruchomienie poprzez parametryzację z poziomu przeglądarki
  • Podłączenie oddalonych elektrowni wiatrowych poprzez sieć komórkową

Produkty

OpisTypNr art.
Modem Emulation
Szeregowy serwer urządzeń do konwersji szeregowego złącza RS-232/422/485 na Ethernet
FL COMSERVER BASIC 232/422/4852313478
Podłączenie do sieci Ethernet
Security Appliance Router w obudowie metalowej
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN2700642
Podłączenie do ADSL
Przemysłowy router szerokopasmowy ADSL
TC DSL ROUTER X500 A/B2902710
Podłączenie do sieci komórkowej
Przemysłowy router 3G
TC ROUTER 3002T-3G2702529
Podłączenie do sieci komórkowej
Przemysłowy router 4G LTE
TC ROUTER 3002T-4G2702528
OpisTypNr art.
Modem Emulation
Szeregowy serwer urządzeń do konwersji szeregowego złącza RS-232/422/485 na Ethernet
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
Podłączenie do sieci Ethernet
Security Appliance Router w obudowie metalowej
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
Podłączenie do ADSL
Przemysłowy router szerokopasmowy ADSL
TC DSL ROUTER X500 A/B
Podłączenie do sieci komórkowej
Przemysłowy router 3G
TC ROUTER 3002T-3G
Podłączenie do sieci komórkowej
Przemysłowy router 4G LTE
TC ROUTER 3002T-4G

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: