Małe elektrownie wiatrowe

Małe elektrownie wiatrowe

Wszystko od jednego dostawcy

Postaw na doświadczenie naszych ekspertów i skalowalne kompletne rozwiązaniach do elektrowni wiatrowych w małym formacie.

Małe elektrownie wiatrowe to odpowiednie rozwiązanie do pozyskiwania energii odnawialnej również na ograniczonych powierzchniach. Firma Phoenix Contact oferuje kompletne rozwiązania, za pomocą których można efektywnie zautomatyzować całą instalację. Cała uwaga jest tutaj skupiona na rentowności i łatwości obsługi.

Nasi eksperci w dziedzinie energetyki wiatrowej są kompetentnymi konsultantami w zakresie wszystkich zagadnień związanych ze sprzętem, oprogramowaniem, inżynierią i bezpieczeństwem funkcjonalnym. To podstawa dopasowanego rozwiązania.

Zalety

  • Wszystko od jednego dostawcy wraz z kompletnymi szafami sterowniczymi do automatyzacji małych elektrowni wiatrowych
  • Oszczędność czasu na prace inżynieryjne dzięki blokom funkcyjnym dla branży energetyki wiatrowej
  • Małe elektrownie wiatrowe pod stałą kontrolą dzięki zdalnemu serwisowaniu za pośrednictwem mobilnych urządzeń terminujących

Kompletne rozwiązania sprzętowe

Kompletne rozwiązania firmy Phoenix Contact dla energetyki wiatrowej  

Kompletne rozwiązania do sterowania Twoją małą elektrownią wiatrową

Wszystko, czego potrzebujesz. W odniesieniu do elementów pasujących do małej elektrowni wiatrowej znajdziesz u nas wszystko do szafy sterowniczej w elektrowni wiatrowej: sterowniki, systemy I/O, układy ochrony przed przepięciami, systemy złączy wtykowych, zasilacze, technikę sieciową i wiele więcej.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu powstają kompletne rozwiązania, które pomagają znacznie obniżyć nakłady na inżynierię, instalację i konserwację.

Bloki funkcyjne dla elektrowni wiatrowych

Biblioteki bloków funkcyjnych dla energetyki wiatrowej  

Ułatwione programowanie przez fabrycznie zaprogramowane bloki funkcyjne

Oszczędzaj czas przy programowaniu swojej małej elektrowni wiatrowej. W bibliotece bloków funkcyjnych Wind Power Control Library (WPCL) zebraliśmy najważniejsze funkcje, które są potrzebne do automatyzacji elektrowni wiatrowej.

W ten sposób można łatwo i szybko zintegrować urządzenia obiektowe i uzyskać bezbłędny dostęp do komponentów również w trakcie eksploatacji.

Mobilny dostęp do instalacji

Tablet do monitorowania stanu elektrowni wiatrowych  

Stan Twojej instalacji zawsze pod kontrolą

Zawsze aktualne informacje o stanie elektrowni wiatrowej przy użyciu mobilnych urządzeń terminujących.

Firma Phoenix Contact oferuje koncepcję zdalnej konserwacji w oparciu o witrynę internetową, która obrazuje istotne parametry, reguluje administrowanie użytkownikami i pozwala na dostęp do funkcji instalacji.

Dzięki tej metodzie możesz zadbać o większą dyspozycyjność swojej elektrowni wiatrowej za pośrednictwem globalnej karty SIM.

Kompleksowe rozwiązania do małych elektrowni wiatrowych

W szerokim asortymencie produktów firmy Phoenix Contact znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do efektywnej automatyzacji małej elektrowni wiatrowej. Centralnym punktem jest zawsze modułowo zbudowana i wytrzymała technika sterowania oraz systemy I/O. Elementy te zapewniają swobodę również podczas eksploatacji i modernizacji instalacji.

Kompleksowe rozwiązania do małych elektrowni wiatrowych

Rozwiązania do efektywnej automatyzacji małych elektrowni wiatrowych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij