„Made by Phoenix Contact” oznacza dla nas najwyższą jakość w każdym produkcie, w każdej rozmowie, w całym rozwiązaniu.
Nieważne, czy zajmujesz się eksploatacją, projektowaniem, produkcją czy serwisowaniem — nasze usługi to niezawodna i dostosowana do Twoich potrzeb pomoc.
Nasi branżowi eksperci doradzą Ci w każdej fazie projektu, a w razie potrzeby wykonają również projekt techniczny. W niezależnym i akredytowanym laboratorium Phoenix Testlab wszystkie komponenty Phoenix Contact są poddawane intensywnym testom i badaniom.
Szafy sterownicze są projektowane zgodnie z wymaganymi normami i dyrektywami. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nasze gotowe rozwiązania spełniają najwyższe wymagania.
Poza komponentami w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego oferujemy również indywidualne usługi związane z bezpieczną eksploatacją w urządzeniach technologicznych. Nasi branżowi eksperci pomogą Ci przy projektowaniu i realizacji cyklu życia bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 61511 oraz zabezpieczeń technologicznych nie narzucając żadnych produktów.
Ponadto integracja maszyn w urządzeniach technologicznych może wymagać zastosowania dyrektywy maszynowej. Tutaj oferujemy nasze usługi zgodnie z normą EN 13849.
Na bazie intensywnych kontaktów z klientami i wieloletniego doświadczenia stworzyliśmy koncepcję kwalifikacji, dzięki której możemy dostosować się do Twoich potrzeb w kwestii kwalifikacji pracowników:
W zależności od fazy projektu, grupy docelowej i posiadanej wiedzy przedstawimy indywidualną ofertę.
Skoncentrowana wiedza, wieloletnie doświadczenie praktyczne i najwyższa elastyczność wyróżniają pracowników naszego serwisu.
Nasza sieć serwisowa oferuje pomoc w zakresie instalacji, uruchomienia i eksploatacji nawet w najodleglejszych zakątkach ziemi, na przykład za pośrednictwem bezpłatnej infolinii systemowej z całodobowym wsparciem technicznym w zakresie produktów. W nagłych przypadkach przygotujemy części zamienne poza godzinami pracy biura.
"$pageName" na