Monitoruj i steruj zespołem napędowym w celu osiągnięcia maksymalnej dyspozycyjności i minimalnego zużycia.
W przypadku instalacji z przekładnią zespół napędowy stanowi rdzeń elektrowni wiatrowej. Ciągłe monitorowanie i optymalne sterowanie nie tylko poprawia dyspozycyjność, lecz również pomaga obniżyć zużycie podzespołów.
Oprócz klasycznego systemu monitorowania warunków do monitorowania drgań niezbędne jest również niezawodne monitorowanie całego szeregu dalszych parametrów. Obok rozwiązań dotyczących monitorowania stanu firma Phoenix Contact oferuje szeroki asortyment produktów do przyłączania i monitorowania prądów w generatorze.
Monitorowanie na zespole napędowym oznacza dziś więcej niż tylko monitorowanie drgań: ważne są również temperatury i obroty w poszczególnych segmentach.
Rejestracja danych na generatorze z zachowaniem kompatybilności elektromagnetycznej jest szczególnie trudna. Ponadto pomiar musi następować w wielu obszarach z zachowaniem bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Specjalne systemy złączy wtykowych firmy Phoenix Contact zapewniają tutaj bezpieczną transmisję danych.
Przeniesienie mocy z generatora do przetwornicy stawia wysokie wymagania względem stosowanych komponentów.
Rozwiązania okablowania takie jak HEAVYCON EVO są odporne na wibracje i wahania temperatury, idealnie nadają się do przenoszenia mocy, danych i sygnałów w elektrowni wiatrowej.
Modułowa budowa umożliwia konfekcjonowanie dostosowane do potrzeb klienta, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i obniżyć koszty budowy instalacji.
Warunkiem inteligentnego wysterowania hamulca jest monitorowanie aktualnych stanów. Z tego względu wysterowanie i analiza powinny być realizowane przez sterownik instalacji.
Dzięki inteligentnemu hamulcowi można nie tylko przedłużyć żywotność części podlegających zużyciu, lecz również poprawić możliwość planowania konserwacji.
Wytrzymałe komponenty do oprzewodowania obiektu firmy Phoenix Contact to idealne rozwiązanie do integracji systemów hamowania.
Zespół napędowy z przyłączonym generatorem wymaga kompleksowego systemu monitorowania warunków pozwalającego uniknąć kosztownych awarii. Jednocześnie sam system ze swoją mechaniką i uwarunkowaniami kompatybilności elektromagnetycznej wywołuje stany otoczenia, które stanowią wyzwanie dla stosowanych rozwiązań technicznych. Do tego celu nadają się wytrzymałe systemy monitorowania firmy Phoenix Contact.
Rozwiązania monitorowania firmy Phoenix Contact wytrzymują również w trudnych warunkach otoczenia zespołu napędowego
"$pageName" na