Nasze rozwiązania umożliwiają rejestrowanie wartości pomiarowych oraz regulację i sterowanie zespołem dozującym w zależności od natężenia przepływu.
Do eliminacji zmętnienia po pozyskaniu wody stosuje się systemy sitowe i filtracyjne. Poza niezbędnym oczyszczeniem wody zapewnia to również ochronę dalszych elementów instalacji.
Rozwiązania firmy Phoenix Contact pozwalają na rejestrowanie wszystkich istotnych wartości pomiarowych z instalacji do usuwania zawiesiny. Otwarta technika sterowania umożliwia łatwe i bezpieczne regulowanie procesu.
Sterowanie wielkością flokulacji w aglomeracji odbywa się poprzez doprowadzanie energii.
Można to osiągnąć za pomocą regulacji prędkości obrotowej. Jedną z możliwości optymalizacji energii stanowi monitorowanie energii doprowadzanej do silników. Do pomiaru danych można użyć naszych mierników parametrów sieci EMpro obsługujących standard IoT.
W ramach PLCnext Technology dostępne są sterowniki różnych klas mocy. Umożliwia to idealne dostosowanie do konkretnego zadania automatyzacyjnego.
Komunikacja sterowników z urządzeniami obiektowymi może odbywać się przez aktualne lub przyszłe interfejsy komunikacyjne, takie jak PROFINET, PROFIBUS czy Modbus. Zdalne połącznie z poziomem sterowania jest realizowane za pomocą odpowiedniego protokołu, np. OPC UA, DNP3 i IEC 60870-5-104.
"$pageName" na