Dezynfekcja, zmiękczanie, uzdatnianie cieczy osadowej

Dezynfekcja, zmiękczanie, uzdatnianie cieczy osadowej

Dla najwyższej jakości wody

Rozwiązania firmy Phoenix Contact umożliwiają spełnienie wysokich wymagań w zakresie jakości wody.

Dezynfekcja wody pitnej polega na niezawodnym zwalczaniu bakterii i wirusów. Chlorowanie sprawdziło się jako proces dezynfekcyjny w procesie uzdatniania wody pitnej, który zapobiega ponownemu zakażeniu w sieci rurociągów.

Zadbaj o niezawodną i bezprzerwową eksploatację swojej instalacji. Firma Phoenix Contact oferuje w tym zakresie produkty i rozwiązania, które odpowiadają ustawowym przepisom i wysokim wymaganiom w zakresie jakości wody.

Zalety

  • Wizualizacja na miejscu ze zintegrowaną zdalną diagnozą zapewnia stały podgląd instalacji
  • Niezawodna rejestracja sygnałów w zakresie dekarbonizacji dzięki bezprzerwowej eksploatacji, również w przypadku zaniku prądu
  • Modułowe rozwiązania sterowania zapewniające niezawodną pracę instalacji do uzdatniania wody dwutlenkiem chloru

Zdalna diagnoza zintegrowana z dezynfekcją

Komponenty do sterowania dla instalacji do uzdatniania  

Sterownik i wizualizacja instalacji chlorowej

Ustawowe przepisy wymagają dezynfekcji wody pitnej, np. poprzez zastosowanie dwutlenku chloru. Wartości pomiarowe, takie jak przepływ i chlor pozostały, służą do dokładnego sterowania instalacjami do uzdatniania wody dwutlenkiem chloru.

Połączenie modułowej techniki sterowania ze zintegrowaną wizualizacją sieciową umożliwia dokładne sterowanie z obsługą na miejscu.

Prosta separacja galwaniczna

Komponenty do pomiaru sygnałów prądowych podczas bieżącej pracy  

Pomiar sygnałów prądowych podczas bieżącej pracy

Podczas dekarbonizacji mającej na celu obniżenie twardości wody stosuje się różne procesy. We wszystkich używanych szafach sterowniczych do pomiaru, sterowania i regulacji konieczna jest galwaniczna separacja.

Rozwiązania firmy Phoenix Contact zapewniają nieprzerwaną pracę dzięki pomiarowi sygnałów prądowych podczas bieżącej eksploatacji, bez rozdziału pętli prądowych.

Wizualizacja sieciowa na miejscu

Zrzut ekranu — oprogramowanie do wizualizacji atvise®  

Wizualizacja na miejscu z atvise®

Podczas przetwarzania cieczy osadowej następuje sedymentacja pojawiającej się powrotnej wody płuczącej poziomów filtrowania.

Komputery panelowe z oprogramowaniem do wizualizacji atvise® przejmują wizualizację na miejscu i wspierają personel serwisowy podczas codziennej konserwacji.

Rozwiązania dla instalacji do uzdatniania wody dwutlenkiem chloru

Do prawidłowego dozowania dwutlenku chloru instalacje uzdatniające potrzebują dokładnego monitorowania i regulacji ilości zaopatrzenia w wodę mętną przy iniektorze.

Modułowa technika sterowania firmy Phoenix Contact spełnia te wymagania dzięki inteligentnej integracji PROFINET lub PROFIBUS z instalacją uzdatniającą. Dzięki zintegrowanej wizualizacji na miejscu zapewniony jest stały podgląd instalacji chlorowej.

Topologia: rozwiązania dla instalacji do uzdatniania wody dwutlenkiem chloru

Regulacja i monitorowanie instalacji chlorowej za pomocą techniki sterowania i wizualizacji firmy Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij