Zapewnij bezpieczne działanie przez całą dobę dzięki światłom sygnalizacyjnym i technice automatyzacji firmy Phoenix Contact.
Śluzy umożliwiają kompensowanie różnic wysokości na drogach wodnych. W przypadku awarii śluzy na drodze wodnej o dużym natężeniu ruchu powstają milionowe szkody w przemyśle.
Oprócz bezawaryjnego działania śluzy, zwiększone wymagania w zakresie bezpieczeństwa wymuszają również niezawodne i łatwe w diagnozowaniu sygnalizowanie w śluzie. Światła sygnalizacyjne i technika automatyzacji Phoenix Contact zapewniają bezpieczne działanie przez całą dobę, obniżając bieżące koszty.
W przypadku śluz dostępność systemów sygnalizacji ma najwyższy priorytet.
Poprzez lampy sygnalizacyjne LED uwzględniono ten wymóg w postaci konsekwentnie stosowanych właściwości diagnostycznych i połączenia komunikacji przystosowanego do warunków przemysłowych. Szczególnie solidna obudowa odporna na działanie wody morskiej oraz masywne zaciski umożliwiają zastosowanie w wymagającym otoczeniu.
Wszystkie jednostki kompleksu śluzy, takie jak bramy i komory, są nadzorowane i sterowane ze stanowiska sterowania.
Dzięki szerokiej ofercie systemów sterowania i systemów I/O można zautomatyzować funkcje bezpieczeństwa zgodnie z wymaganą kategorią SIL lub Performance Level. połączeniu z redundancyjną komunikacją PROFINET inteligentny system zatrzymania awaryjnego zapewnia bezpieczne sterowanie podsystemami śluzy.
Za pomocą modułowej techniki sterowania firmy Phoenix Contact reguluje się dopływ i odpływ wody w komorze śluzy zgodnie z potrzebami oraz niezawodnie rejestruje się poziom wody.
Pompy, klapy i zasuwy są sterowane i kontrolowane za pomocą zaprogramowanych modułów funkcyjnych. Integracja z istniejącymi systemami jest łatwa do wykonania.
Za pomocą lamp sygnalizacyjnych LED i techniki sterowania firmy Phoenix Contact stworzysz niezawodne i energooszczędne instalacje sygnalizacyjne do zastosowań morskich.
Jako integralny element całościowego rozwiązania sygnalizatory udostępniają informacje o statusie i komunikaty alarmowe w całej sieci. Obsługują one wszystkie popularne interfejsy komunikacyjne. Podłączenie do magistrali umożliwia integrację z siecią.
"$pageName" na