Nowoczesne oświetlenie zwiększa atrakcyjność i bezpieczeństwo na ulicach i placach.
Istniejąca infrastruktura oświetlenia ulicznego musi sprostać nowym wyzwaniom technicznym i ekonomicznym. Najważniejszą kwestią jest zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności ulic i placów. Urbaniści stawiają na energooszczędne i możliwie jak najbardziej bezobsługowe rozwiązania.
Innowacyjne systemy zarządzania oświetleniem firmy Phoenix Contact pozwalają na zdalne sterowanie oświetleniem w zależności od potrzeb. Elastyczne scenariusze włączania i wyłączania umożliwiają efektywne sterowanie.
Wydajne i przede wszystkim energooszczędne sterowanie systemami oświetlenia ulicznego.
Nasz system automatyzacyjny pozwala na komunikację poprzez standardowy system zdalnego sterowania. Oświetlenie jest włączane w zależności od potrzeb i zmierzchu.
Szkody spowodowane przepięciami zmniejszają oszczędności uzyskiwane dzięki energooszczędnemu oświetleniu ulicznemu LED. Dzięki kompletnym rozwiązaniom w dziedzinie ochrony przed przepięciami i ochrony urządzeń można zminimalizować ponoszone koszty.
Urządzenia zabezpieczające BLOCKTRAB zapewniają niezawodną ochronę urządzeń elektrycznych przed przepięciami. Można je zainstalować łatwo bezpośrednio w lampie lub w skrzynce bezpiecznikowej.
Aby nadzorować odległe instalacje, analizować wartości pomiarowe i archiwizować dane, wszystkie stacje muszą być połączone z centralą sterującą. Serwer ODP umożliwia zdalne nadzorowanie danych z pełną ochroną dostępu.
Wymiana danych między rozdzielnicami oświetlenia ulicznego a systemem SCADA może odbywać się w sposób ciągły poprzez sieć kablową lub bezprzewodowo poprzez sieć komórkową.
Urządzenie sygnalizująco-sterujące TC Mobile I/O X300 jest odpowiedzialne za sterowanie oświetleniem w rozdzielnicy oświetlenia ulicznego. Komunikacja odbywa się za pomocą serwera ODP/OPC poprzez sieć komórkową.
Sterowanie poszczególnymi stycznikami mocy w rozdzielnicy oświetlenia umożliwia oświetlenie w trybie nocnym, w trybie oszczędnym oraz specjalnym trybie przejść dla pieszych. Urządzenie sygnalizujące przesyła i protokołuje godziny włączania i wyłączania poszczególnych punktów. W razie awarii komunikacji zapewnione jest statyczne włączenie oświetlenia ulicznego w określonym czasie.
"$pageName" na