Rozwiązania Phoenix Contact pozwalają na niezawodne sterowanie ruchami mostu ze sterowni.
Ruchome mosty stosuje się głównie do prowadzenia ruchu drogowego lub szynowego przez rzeki i kanały. Ze względu na potencjalne zagrożenie dla uczestników ruchu obowiązują szczególne wymagania w stosunku do nadzorowania, obsługi i bezpieczeństwa funkcjonalnego. Ruch konstrukcji nośnej musi być sterowany czujnikami i elementami wykonawczymi ze sterowni.
Rozwiązania Phoenix Contact pozwalają na niezawodną i bezpieczną obsługę mostu wraz z funkcjami ochronnymi.
Zbyt szybkie ruchy mostów mogą spowodować uszkodzenie jego mechanizmów.
Przekaźniki bezpieczeństwa do kontroli przestoju i prędkości obrotowej monitorują prędkość podnoszenia i opuszczania. Pozwala to na uniknięcie uszkodzenia mostu i spełnienie wymogów dyrektywy maszynowej.
Technika automatyzacji przyszłości jest szybka, prosta i wytrzymała. Axiocontrol i Axioline firmy Phoenix Contact to system automatyzacyjny złożony z wydajnych i perfekcyjnie dopasowanych do siebie sterowników i I/O.
System przeznaczony do pracy w trudnych warunkach jest odporny również na silne wibracje i wstrząsy, które powstają podczas ruchu mostu.
Do podnoszenia i opuszczania elementów infrastruktury transportowej, np. mostów, niezbędne są niezawodne systemy automatyzacyjne.
Rozwiązanie: redundantne koncepcje automatyzacji na bazie wysokowydajnego sterownika RFC 460R. Dzięki temu można zapewnić nieprzerwane działanie systemu automatyki. W razie awarii jednego sterownika zostaje on natychmiast zastąpiony przez drugi.
Wydajna automatyka o właściwej strukturze z redundantnym sterowaniem i siecią oraz odpowiednim poziomem obiektowym zapewnia najwyższą niezawodność ruchomego mostu.
Przemysłowe przełączniki i sterowniki Phoenix Contact umożliwiają realizację wysokich wymogów w systemie sterowania w sposób prosty i przyszłościowy. Poza odpowiednimi produktami nasi specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa oferują również pomoc przy opracowaniu optymalnej koncepcji systemu.
"$pageName" na