Rozwiązania Phoenix Contact pozwalają na niezawodne monitorowanie tunelu ze sterowni.
Tunele to bardzo wrażliwe elementy systemu komunikacyjnego. Wielu użytkowników dróg jest codziennie zdanych na korzystanie z tuneli. Aby zapewnić płynność ruchu, tunele są monitorowane z centrali sterowniczych. W zależności od rodzaju i wielkości tunele są wyposażone we własne urządzenia kontrolne podłączone do nadrzędnych centrali sterowniczych.
Phoenix Contact umożliwia bezpieczne podłączenie i łatwe sterowanie tunelem z nadrzędnych centrali sterowniczych.
Do centralnego zarządzania i sterowania tunelami komunikacyjnymi niezbędny jest dostęp z nadrzędnych centrali sterowniczych. Jest do tego potrzebne bezpieczne i niezawodne połączenie bez zakłóceń.
Nasze komponenty do bezpiecznego zdalnego dostępu umożliwiają bezpieczne przesyłanie danych przez tunel VPN. Wykorzystanie najnowocześniejszych standardów szyfrowania i certyfikacja wg IEC 62443 stanowią gwarancję bezpieczeństwa danych.
Firma Phoenix Contact oferuje różne systemy wizualizacji do obsługi i monitorowania złożonych procesów technicznych w tunelu. Wizualizacja systemu jest możliwa lokalnie za pomocą aplikacji, w sterowni tunelu lub w nadrzędnej centrali sterowniczej.
Nasza oferta sięga od niedrogiej wizualizacji z poziomu przeglądarki po wszechstronny system SCADA z funkcją alarmowania do zaawansowanych zadań.
W nieodległej przyszłości tunele staną się elementem spójnej koncepcji Smart City. Kluczową rolę odgrywa w niej ciągłe rejestrowanie danych operacyjnych tunelu. Aby zintegrować dane w aplikacjach Smart City, konieczne jest przesyłanie olbrzymich ilości danych do systemów w chmurze.
Phoenix Contact oferuje profesjonalne i bezpieczne rozwiązanie PROFICLOUD.
Rozwiązania do predykcyjnego utrzymania ruchu, zintegrowanych koncepcji zarządzania ruchem oraz energooszczędna eksploatacja tuneli wymagają nieograniczonego niczym przesyłania danych. Połączenie poziomu obiektu, jednostek automatyzacji, rozproszonych systemów SCADA i centralnego hostingu aplikacji jest wspierane aktywnie również przez autorytety tunelu.
Phoenix Contact jako ekspert w dziedzinie komunikacji oferuje rozwiązania do transferu danych z czujników do chmury.
Nieograniczony transfer danych z czujników do chmury
"$pageName" na