Serwis i wsparcie

Serwis i wsparcie

Zawsze służymy pomocą

Kompetentna pomoc zawsze i wszędzie – bezpośrednio na miejscu, telefonicznie lub online.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej efektywnej produkcji szaf sterowniczych? Zachęcamy zatem do obejrzenia naszych ciekawych i pomocnych filmów poświęconych COMPLETE line. Co tydzień jest publikowany nowy ciekawy film.

Wiemy, że czasem film nie zastąpi osobistego kontaktu, dlatego jesteśmy obecni na całym świecie. Posiadamy ponad 50 oddziałów i ponad 30 przedstawicielstw. Dzięki temu zawsze otrzymasz kompletny pakiet dostosowanych do siebie produktów, usług i indywidualnej obsługi na miejscu.

Szybka produkcja listew ze złączkami

Produkcja indywidualnych listew ze złączkami  

Kompletacja listew ze złączkami

Dzięki naszej usłudze produkcji listew ze złączkami możesz reagować elastycznie w okresach natłoku zamówień bądź zamawiać gotowe listwy ze złączkami dostarczane bezpośrednio na produkcję w systemie just-in-time.

Kompletne, oznakowane i wyposażone w akcesoria listwy ze złączkami wymagają już tylko zamontowania i podłączenia.

Masz pytania? Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego po prawej stronie.

Indywidualne zestawy

Indywidualne zestawy materiałów  

Gotowe zestawy materiałów

W celu zmniejszenia nakładów pracy w zakresie gospodarki materiałowo-magazynowej możesz zamówić u nas gotowe zestawy materiałów o jednym numerze artykułu.

Masz pytania? Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego po prawej stronie.

Rozwiązania indywidualne

Tworzenie indywidualnych produktów  

Od pomysłu do indywidualnego rozwiązania

W naszym asortymencie nie znajdujesz odpowiedniego produktu? Żaden problem! Uwzględnimy Twoje wymagania – od drobnych modyfikacji po kompletnie nowy produkt.

Masz pytania? Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego po prawej stronie.

Międzynarodowe dopuszczenia i certyfikaty

Dopuszczenia i certyfikaty  

Liczne certyfikaty potwierdzają jakość naszych produktów

Nasze liczne certyfikaty są najlepszym świadectwem na to, że możesz w pełni polegać na naszych produktach, bowiem jakość jest dla nas wartością nadrzędną.

Chcemy kompleksowo spełniać wysokie wymagania jakości. Dlatego nasze systemy, procesy i produkty przechodzą szereg badań i certyfikacji.

Kompleksowa obsługa posprzedażowa

Obsługa posprzedażowa  

Możesz na nas liczyć – również po sprzedaży

Jesteśmy do Twojej dyspozycji nie tylko przed zakupem, lecz również później poprzez kompleksowe wsparcie posprzedażowe. Obejmuje to naprawy, wymianę i dostawy części zamiennych.

Szeroka oferta szkoleń

Szkolenia w Phoenix Contact  

Skorzystaj z naszej wiedzy

Od podstaw, po specjalistyczną wiedzę: z nami zdobędziesz nowe umiejętności i podniesiesz kwalifikacje.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij