Referencje

Referencje w dziedzinie produkcji szaf sterowniczych

Kompetentny partner

Twój partner w dziedzinie produkcji szaf sterowniczych.

Przedstawione tu referencje pokazują szerokie spektrum możliwych rozwiązań z użyciem systemu COMPLETE line przez renomowanych producentów. Phoenix Contact to kompetentny partner oferujący ekspercką wiedzę i doświadczenie w zakresie wszelkich wymagań w produkcji szaf sterowniczych.

Produkcja szaf sterowniczych w branży produkcji napojów: rentowna również w przypadku 1 egzemplarza

Produkcja szaf sterowniczych w firmie Krones AG

Krones optymalizuje swoją produkcję szaf sterowniczych dzięki koncepcji ClipX

Jako ogólnoświatowy producent urządzeń do napełniania i pakowania firma Krones AG optymalizuje stale nie tylko swoje rozwiązania, ale również procesy produkcyjne.

Koncepcja Phoenix Contact przyczynia się do tego, że firma może produkować rosnącą stale liczbę szaf sterowniczych szybko, bezbłędnie i ekonomicznie nawet w 1 egzemplarzu.

W. Althaus AG automatyzuje nadruk oznaczników: wysoka efektywność i jakość

Automatyczny nadruk oznaczników w firmie W. Althaus AG  

Drukarka laserowa do wykonywania automatycznego nadruku na złączkach szynowych

Firma W. Althaus AG jako specjalista w dziedzinie automatyki przemysłowej oferujący swoim klientom kompleksową obsługę zajmuje się również produkcją szaf sterowniczych. Poza własnym automatem do montażu złączek szynowych Athex do zwiększenia produktywności przyczynia się również system do nadruku oznaczników Phoenix Contact.

System ClipX.TerminalMarking to pierwsze rozwiązanie do efektywnego i w pełni automatycznego wykonywania oznaczników. W tym celu na wybranych złączkach szynowych z naszego asortymentu jeszcze przed montażem umieszczany jest specjalny oznacznik. Komponenty można oznakować bezpośrednio przed umieszczeniem na szynie DIN.

Zastosowano tu technologię nadruku laserowego. Dzięki odpowiedniemu połączeniu materiału i technologii nadruk jest kontrastowy i precyzyjny. Zważywszy na dużą różnorodność zastosowań jest równie trwały jak inne połączenia materiałów i technologii. Pozwala to na realizację w pełni automatycznego procesu produkcyjnego.

Bezpieczeństwo w transporcie szynowym: niezawodne przesyłanie danych wymaga niezawodnych połączeń

Bezpieczeństwo w transporcie szynowym  

Systemy diagnostyczne Voestalpine zapewniają bezpieczny i bezawaryjny ruch kolejowy

W porównaniu z innymi środkami transportu kolej oferuje najwyższe bezpieczeństwo. Przyczynia się do tego również firma Voestalpine Signaling Siershahn GmbH – specjalista w dziedzinie niezawodności eksploatacyjnej i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Firma ta stosuje metodę bezpośredniego montażu Push-in firmy Phoenix Contact, która umożliwia szybką instalację systemów bezpieczeństwa torowisk oraz niezawodne przesyłanie danych do systemów analizujących.

Do całego wyposażenia elektrycznego po gotowy do eksploatacji system firma Voestalpine używa konsekwentnie konfekcjonowanych przewodów zarobionych tulejką. Zarobione w ten sposób przewody od przekroju znamionowego do przekroju 0,34 mm² można podłączyć łatwo i bez użycia narzędzi do przyłączy Push-in firmy Phoenix Contact.

Złączki szynowe Push-in zapewniają oszczędność czasu i miejsca przy produkcji wind

Windy na indywidualne zamówienie  

Firma Osma produkuje windy na indywidualne zamówienie

Ozdoba, wizytówka, element przyciągający wzrok – dziś od windy oczekuje się znacznie więcej niż tylko bezpiecznego transportu ludzi lub towaru.

Obok funkcji estetycznych równe ważne są funkcje techniczne. Ponieważ na elementy elektrotechniczne pozostaje coraz mniej miejsca, firma OSMA stosuje w swoich windach kompaktowe złączki szynowe firmy Phoenix Contact.

Zastosowanie okablowania systemowego w jednym z najdłuższych na świecie mostów wiszących

Most Osman Gazi w Istambule  

Most Osman Gazi – jeden z najdłuższych na świecie mostów wiszących

50 kilometrów na południowy wschód od Istambułu w Zatoce Izmirskiej wybudowano Most Osman Gazu – jeden z najdłuższych na świecie mostów wiszących.

Okablowanie systemowe i wtykane dwupoziomowe złączki szynowe Push-in firmy Phoenix Contact zapewniają bezbłędne i szybkie połączenie niezliczonych modułów we/wy układu sterowania z oprzewodowaniem obiektowym. Tylko poprzez znaczne skrócenie czasu montażu udało się dotrzymać napiętego harmonogramu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij