Zbieranie danych eksploatacyjnych w elektrowniach fotowoltaicznych jest procesem bardzo złożonym. Nie wystarczy tylko zebranie parametrów poszczególnych stringów modułów i falowników.
Dla użytkowników dużych systemów fotowoltaicznych liczy jest przede wszystkim ich efektywność. Można ją określić na podstawie tzw. współczynnika performance ratio, czyli stosunku faktycznego uzysku instalacji do uzysku teoretycznego. Aby obliczyć te wartości, stacja meteorologiczna firmy Phoenix Contact umożliwia pomiar różnych wartości, takich jak nasłonecznienie, prędkość wiatru i temperatura. Na podstawie tych informacji można określić straty i błędy instalacji.
W przypadku zbyt silnego wiatru informacje są rejestrowane przez czujniki, przetwarzane w stacji meteorologicznej i przesyłane do układu sterowania.
W nadążnych systemach fotowoltaicznych pomiar prędkości wiatru ma również znaczenie dla bezpieczeństwa, chroniąc moduły fotowoltaiczne przed uszkodzeniem. Układ sterowania powoduje ustawienie modułów fotowoltaicznych w bezpiecznej pozycji, aby zredukować działającą na nie siłę i zapobiec uszkodzeniu.
Użytkownicy naziemnych systemów fotowoltaicznych oczekują możliwości rejestrowania wszystkich danych pogodowych udostępnianych przez czujniki. Dane te muszą być przesyłane przez odpowiednie interfejsy do centralnego systemu SCADA w celu monitorowania i sterowania.
Rejestracja i przesyłanie danych muszą być zapewnione w każdych warunkach otoczenia, jakie mogą wystąpić w terenie.
Stacja meteorologiczna do ciągłego rejestrowania wszystkich ważnych danych pogodowych
Phoenix Contact oferuje kompleksowe rozwiązania do rejestrowania danych meteorologicznych. Norma 61724-1 opisuje wymagania dotyczące dokładności czujników środowiskowych w zależności od klasy instalacji A do C. Instalacje klasy A to elektrownie fotowoltaiczne, które muszą spełniać najwyższe wymagania. Wszystkie czujniki firmy Phoenix Contact spełniają wymagania tej klasy.
Wszystkie oferowane czujniki posiadają wejście Modbus, co wiąże się z licznymi korzyściami. Z jednej strony do zbierania danych wszystkich czujników potrzebne jest jedno tylko wejście, co minimalizuje koszty systemu i wejść. W przypadku zmiany wymagań istnieje możliwość łatwego dodania lub usunięcia czujników bez wpływu na wejście. Pozwala to na łatwe rozbudowywanie aplikacji nawet przy zmieniających się wymaganiach.
W porównaniu do kompaktowych stacji meteorologicznych czujniki oferowane przez firmę Phoenix Contact są niezależnymi modułami. Oznacza to, że jeśli pojedyncze czujniki ulegną uszkodzeniu, wystarczy wymienić tylko te czujniki. Dzięki okrągłym złączom M12 Phoenix Contact, które spełniają wysokie standardy przemysłowe, wymiana jest szybka i nieskomplikowana.
W przypadku korzystania z naszej stacji do rejestrowania danych podłącza się ją bezpośrednio do zestawu aparatury łączeniowej za pomocą złącza okrągłego. Ponadto przewidziano zasilacz UPS w celu wyeliminowania krótkotrwałych przerw w zasilaniu.
Nasz stworzony samodzielnie program aplikacyjny ze zintegrowanym zarządzaniem z poziomu przeglądarki umożliwia uruchomienie czujników bez umiejętności programowania. Dzięki automatycznej konfiguracji wszystkie czujniki podłączone do magistrali są automatycznie wykrywane. Dzięki zintegrowanemu sterownikowi dane z czujników mogą być przesyłane poprzez popularne interfejsy, takie jak Modbus TCP, Profinet itp.
Przy napięciu zasilania 24 V wszystkie czujniki posiadają zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacji, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia.
Opis | Typ | Numer artykułu |
---|---|---|
Zestaw aparatury łączeniowej do pomiaru i przesyłania wartości pomiarowych | SOL-SC-PRO-WTH-STN | 1076201 |
Aplikacja z modułem zarządzania z poziomu przeglądarki i sterownikiem interfejsu do pomiaru danych | SD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN | 2402852 |
Licencja oprogramowania | Solarworx | 2403108 |
Czujnik kierunku wiatru Modbus | SOL-ES-PRO-WD | 1074975 |
Czujnik prędkości wiatru Modbus | SOL-ES-PRO-WS | 1074976 |
Czujnik temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza Modbus | SOL-ES-PRO-THP | 1074977 |
Piranometr klasy standard przeniesiony Modbus | SOL-ES-PRO-PYR | 1074979 |
Piranometr pierwszej klasy Modbus | SOL-ES-BSC-PYR | 1093211 |
Czujnik wagowy opadów Modbus | SOL-ES-PRO-RF | 1074978 |
Ogniwo referencyjne Modbus | SOL-ES-PRO-RC | 1074982 |
Czujnik temperatury modułu Modbus | SOL-ES-PRO-MT | 1074983 |
Okablowanie i materiały mocujące | ||
Profil poprzeczny do czujników wiatru | SOL-ES-TRA-750 | 1074980 |
Profil poprzeczny do THP i piranometru | SOL-ES-TRA-1000 | 1074981 |
Kabel czujnika 0,3 m | SAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH | 1500884 |
Kabel czujnika 0,6 m | SAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH | 1500897 |
Kabel czujnika 1,5 m | SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH | 1500907 |
Kabel czujnika 3,0 m | SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH | 1500910 |
Rozdzielacz Y | SAC-5PY-F/M-F VP SH | 1419933 |
Wąż ochronny | WP-PA HF 13,0 BK | 3240681 |
Złącze do ogniwa referencyjnego | SACC-M12MS-4PL M | 1424649 |
"$pageName" na