Niezależne zasilanie

Niezależne zasilanie

Do trudnych warunków

Wytrzymałe rozwiązania i komponenty dla fotowoltaicznych systemów hybrydowych są odporne również na najbardziej niekorzystne oddziaływanie otoczenia.

Oprócz zasilania prywatnych gospodarstw domowych fotowoltaiczne systemy hybrydowe są stosowane również w środowisku przemysłowym, przykładowo do odsalania wody morskiej, w górnictwie, w przedsiębiorstwach rolniczych, jak również do zasilania odległych obiektów wczasowych.

Fotowoltaiczne systemy hybrydowe często są instalowane w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Dlatego też na trudne warunki otoczenia muszą być odporne nie tylko elementy wytwarzające energię, akumulatory i falowniki, lecz również urządzenia niezbędne do sterowania nimi i ich regulacji. Rozwiązania i komponenty firmy Phoenix Contact spełniają takie wymagania w jak najlepszy sposób.

Zalety

  • Wzrost efektywności istniejących hybrydowych instalacji fotowoltaicznych dzięki monitoringowi i rejestracji danych energetycznych i danych eksploatacyjnych
  • Wysoka elastyczność dzięki modułowej rozszerzalności ministerowników i wysokiej różnorodności funkcjonalnej systemów I/O
  • Protokoły szeregowe do komunikacji z falownikami

Pomiar energii

Zaciski pomiarowe mocy w zastosowaniu  

Dzięki zaciskom pomiarowym mocy rejestrowane są strumienie energii

Zaciski pomiarowe mocy dla sprawdzonego systemu I/O Inline rejestrują wszystkie napięcia, prądy i moce wytworzone przez fotowoltaiczny system hybrydowy.

Zatem jeden dostawca zapewnia komponenty do automatyzacji i pomiarów energetycznych wypróbowane w warunkach przemysłowych. Zaciski pomiarowe mocy umożliwiają analizę wartości prądu przemiennego. Można rejestrować i przetwarzać wartości chwilowe.

Regulacja energii

Ministerownik w zastosowaniu  

Ministerownik umożliwia efektywne zarządzanie energią

Za pomocą ministerowników firmy Phoenix Contact można nie tylko prowadzić regulację kompletnych fotowoltaicznych systemów hybrydowych, lecz również realizować ciągły monitoring i efektywne zarządzanie energią.

Ministerowniki dają możliwość przyłączania sygnałów I/O lub urządzeń sieciowych Modbus. Za pośrednictwem interfejsu ethernetowego mogą zostać również przyłączone kolejne sterowniki i systemy.

Interfejsy danych

Systemy I/O w zastosowaniu  

Szybkie i łatwe przyłączanie danych za pośrednictwem komponentów I/O

Do dyspozycji jest obszerny asortyment modułów I/O i różnych złączy funkcyjnych odpowiednich dla danej aplikacji.

Dzięki temu można rejestrować dane analogowe i cyfrowe każdorazowo za pomocą jednego modułu, który może zostać elastycznie dołączony do sterownika.

Zasilanie również w odległych regionach

Aby zapewnić niezawodną eksploatację fotowoltaicznych systemów hybrydowych, wszystkie komponenty systemu muszą zostać optymalnie dostosowane do siebie. Do sterowania i regulacji całej aplikacji można zastosować ministerownik firmy Phoenix Contact.

Zarządza on energią i zapewnia, że ilości energii wymagane przez urządzenia odbiorcze zostają przekazane do dyspozycji we właściwym czasie i do właściwego miejsca.

Niezależne zasilanie

Rozwiązania automatyzacyjne są zawsze gotowe do użytku, również w ekstremalnych warunkach otoczenia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij