Korzystając ze stacji meteorologicznej firmy Phoenix Contact, zawsze dysponujesz informacjami o efektywności swojej instalacji.
Użytkownicy systemu fotowoltaicznego chcą być na bieżąco informowani na temat efektywności i niezawodności swojej instalacji. Możliwą miarą tych właściwości jest współczynnik performance ratio, określający stosunek faktycznego uzysku instalacji do uzysku teoretycznego.
Jeżeli wartość tego współczynnika zmniejszy się niespodziewanie, wskazuje to na usterkę instalacji. Stacje meteorologiczne umożliwiają całodobowy pomiar ważnych danych pogodowych, jakich jak nasłonecznienie, prędkość wiatru i temperatura. Dane te są wykorzystywane do obliczania współczynnika performance ratio.
Dzięki naszej szerokiemu wyborowi czujników warunków otoczenia, które można podłączać bezpośrednio do naszego układu sterowania poprzez sieć Modbus, oferujemy kompaktowe stacje meteorologiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb. Czujniki z ustawionymi parametrami są dostępne do transmisji danych pogodowych.
Stacja meteorologiczna firmy Phoenix Contact to urządzenie o uniwersalnym zastosowaniu, które umożliwia przyłączenie jedenastu czujników za pomocą standardowych interfejsów.
Ponadto wszystkie komponenty elektryczne stacji meteorologicznej są skutecznie zabezpieczone przed przepięciami.
Poszczególne czujniki można łatwo skonfigurować z poziomu przeglądarki. Dlatego do uruchomienia stacji meteorologicznej nie są potrzebne umiejętności programowania.
Rejestrowane dane pogodowe są zapisywane lokalnie w pamięci sterownika i można je w razie potrzeby odczytać.
Do realizacji różnych zadań wizualizacyjnych oferujemy elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie. Do wizualizacji systemu fotowoltaicznego wystarczy zwyczajna przeglądarka. Ponadto firma Phoenix Contact oferuje funkcję SCADA oraz funkcję wielodotykową do komfortowej obsługi za pomocą urządzeń przenośnych.
Aby umożliwić proste przyłączenie do nadrzędnego systemu SCADA, dane pogodowe są udostępniane w razie potrzeby w jednym ze znormalizowanych formatów danych, takich jak Modbus, PROFINET lub SunSpec®, i są przesyłane przez Ethernet.
Dzięki interfejsowi WWW w każdej chwili możliwy jest dostęp do stacji meteorologicznej w obrębie sieci instalacji.
"$pageName" na