Dzięki rozwiązaniom firmy Phoenix Contact zapewnisz maksymalne bezpieczeństwo swojego systemu.
Aby zapewnić optymalną ochronę różnych elementów instalacji dachowych przed uderzeniami pioruna i przepięciami, konieczne jest stosowanie skrzynek przyłączeniowych. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór różnych, gotowych do montażu i natychmiastowego podłączenia skrzynek przyłączeniowych do instalacji dachowych.
Oferowane przez firmę Phoenix Contact gotowe zestawy to niezawodne rozwiązania systemowe, które chronią falownik bezpośrednio przed wejściami napięcia stałego i przemiennego.
Przepięcia są odprowadzane bezpośrednio do potencjału masy. Dzięki określonemu zakresowi funkcji jesteśmy w stanie szybko wyprodukować nowe wersje.
Do podłączenia stringów fotowoltaicznych skrzynki przyłączeniowe są wyposażone w nasze przepusty kablowe SUNCLIX lub dławnice kablowe na złączkach Push-in. Złącza SUNCLIX firmy Phoenix Contact oraz złączki szynowe Push-in łączą w sobie zalety łatwej instalacji oraz niezawodnego i bezobsługowego połączenia.
"$pageName" na