Ochrona przed przepięciami

Każdy proces technologiczny wymaga uruchamiania wielu aparatów, które realizują proces wg ustalonego algorytmu. Zapominamy jednak o tym, że są też one podstawowym źródłem powstawania przepięć. Przekaźniki, styczniki, falowniki generują w otoczenie zjawiska ,które w istotny sposób ograniczają czas życia sąsiadujących urządzeń. Oczywiście pobliskie wyładowania piorunowe, czy też trafienia bezpośrednie w obiekt mogą stanowić poważne źródło problemu, jednak nie zdarzają się one często. Na co dzień w instalacji są obecne przepięcia przed którymi mało kto się chroni.

Przykładowe stopniowanie ochrony przed przepięciami w zakładzie produkcyjnym  

Przykładowe stopniowanie ochrony przed przepięciami w zakładzie produkcyjnym

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed przepięciami jest stosowanie ograniczników typu 2 ograniczających przepięcia bezpośrednio w obwodach zasilania szaf zawierających systemy sterowania. Natomiast jeśli w szafach znajdują się aparaty  generujące znaczne przepięcia to należy zastosować SPD typu 3 przed wrażliwymi aparatami, jak np. sterowniki. Oba wykonania ograniczników z rodziny SEC posiadają ta zaletę, że nie wymagają osobnych dobezpieczeń, gdy bezpieczniki przed nimi są nie większe niż 315A gG. Oczywiście obiekty z instalacją piorunochronną wymagają użycia w rozdzielnicach głównych ograniczników ucinających napięcie typu 1. 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

SZKOLENIE: Safe+Secure - ochrona i bezpieczeństwo produkcji

Dowiedz się jak uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych poprzez przepięcia, wypadki lub ataki hakerskie.