Systemy radiowe

Systemy radiowe

Bezprzewodowe i wydajne

Szerokie spektrum możliwości: od Bluetooth do WLAN, od danych szeregowych do sygnałów I/O.

Bezprzewodowe przesyłanie sygnałów I/O i danych szeregowych

Rejestruj dane pomiarowe i informacje systemowe z oddalonych i ciężko dostępnych obszarów oraz przenoś je do centralnych punktów. W przypadku zdalnego sterowania oznacza to niezawodną i ekonomiczną alternatywę dla nowych tras kablowych, w szczególności podczas instalowania nowych części systemu lub wymianie wadliwych przewodów komunikacyjnych.

Moduły radiowe dysponują różnymi złączami i spełniają tym samym rolę bramki między lokalnymi czujnikami a urządzeniami wykonawczymi stacji procesowej i centrali nadzorującej.


Zastosowania sieciowe z systemem radiowym Radioline

Zalety systemu radiowego Radioline:

  • Łatwe i szybkie uruchomienie bez programowania
  • Łatwe połączenia punkt-punkt lub połączenia sieciowe (gwiazda lub siatka)
  • Możliwość rozszerzenia do 32 modułów I/O na każdą stację za pomocą konektora na szynę nośną (obsługa Hot Swap)
  • Aplikacje: I/O na I/O, I/O na port szeregowy, port szeregowy na port szeregowy
  • Zintegrowane złącza RS-232 i RS-485
  • Technologia radiowa Trusted Wireless 2.0
  • Regulowana szybkość transmisji danych złączy radiowych
  • 128-bitowe szyfrowanie danych (AES)

Do produktów dotyczących tego rozwiązania

Poniższa lista produktów zawiera komponenty, za pomocą których można wdrożyć rozwiązania z zakresu zdalnej obsługi/zdalnego serwisowania.

Bezprzewodowa komunikacja sieciowa przy użyciu WLAN i Bluetooth

Skorzystaj z możliwości z możliwości bezprzewodowej komunikacji sieciowej i niezawodnych komponentów przemysłowych firmy Phoenix Contact podczas automatyzacji swojej fabryki.

Wireless Ethernet umożliwia wykonanie kompleksowych rozwiązań sieciowych w obszernych systemach i integrację mobilnych uczestników — w bezpieczny, wydajny i łatwy w obsłudze technicznej sposób.


Możliwości bezprzewodowej komunikacji sieciowej

Zalety bezprzewodowej komunikacji Ethernet:

  • bezproblemowe i ekonomiczne przyłączenie do istniejących sieci dzięki elastycznym koncepcjom instalacji i konfiguracji
  • najwyższa niezawodność i dostępność — optymalne parametry do zastosowań przemysłowych
  • wszechstronne zastosowanie — od urządzeń Voice-over-IP do systemów bezpieczeństwa — poprzez Ethernet jako wspólny standard komunikacyjny

Bluetooth
Bluetooth umożliwia bardzo łatwe i niezawodne podłączanie elementów automatyki przemysłowej, także równolegle do innych systemów radiowych.

WLAN
Najnowsza technologia WLAN IEEE 802.11n z technologią MIMO (Multiple Input Multiple Output) zapewnia maksymalną niezawodność i przepustowość danych oraz maksymalny zasięg.

Do produktów dotyczących tego rozwiązania

Poniższa lista produktów zawiera komponenty, za pomocą których można wdrożyć rozwiązania z zakresu zdalnej obsługi/zdalnego serwisowania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij