Połącz efektywnie protokoły ze swoim systemem sterowania.
Zdalne sterowanie, alarmowanie i budowa sieci – oferujemy odpowiednie rozwiązania do różnych zastosowań i wymagań. Oferta obejmuje liczne możliwości kombinacji przewodowych i bezprzewodowych mediów transmisyjnych, jak również protokołów transmisji. Poniżej przedstawiamy możliwości i zalety naszych produktów.
Systemy kablowe | Systemy telefonii komórkowej | Systemy bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
IEC 60870-5-101 | • | • | • |
IEC 60870-5-104 | • | • | • |
IEEE 1815 – DNP3 | • | • | • |
ODP – Open Data Port | • | • | • |
Systemy kablowe | Systemy telefonii komórkowej | Systemy bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Modbus RTU | • | • | • |
Modbus TCP | • | • | • |
PROFIBUS | • | - | • |
PROFINET | • | - | • |
Nowoczesne układy sterowania są wyposażone w różne interfejsy do zdalnego sterowania, np. IEC 60870-5-104 czy DNP3. Phoenix Contact oferuje infrastrukturę komunikacyjną do efektywnego połączenia tych protokołów z systemem sterowania. Modułowe stacje zdalnego sterowania realizują transmisję danych w sposób dostosowany do konkretnego zastosowania, np. w sieciach energetycznych, wodociągowych, gazociągowych i ciepłowniczych.
"$pageName" na