Obsługa z poziomu przeglądarki i najwyższe bezpieczeństwo — mGuard Secure Cloud public.
Prostota
mGuard Secure Cloud public to kompletne i gotowe do użytku rozwiązanie VPN dla użytkowników oraz producentów maszyn i urządzeń. Pracownicy serwisu łączą się szybko i bezpiecznie z maszynami, komputerami przemysłowymi i sterownikami za pomocą prostego interfejsu obsługiwanego z poziomu przeglądarki. Umożliwia to bezpieczne zdalne serwisowanie z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, bez konieczności posiadania specjalnej wiedzy informatycznej.
Bezpieczeństwo
Chmura oparta o standard przemysłowy mGuard łączy bezpiecznie przez Internet pracownika serwisu i serwisowany obiekt. Stosowane do tego sieci VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) wykorzystujące sprawdzony protokół bezpieczeństwa IPsec gwarantują poufność, autentyczność i integralność wszystkich informacji i danych przesyłanych między wszystkimi urządzeniami połączonymi poprzez mGuard Secure Cloud. Ponadto dane mGuard Secure Cloud są przechowywane w centrum obliczeniowym w Niemczech, spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa danych.
Niezawodność
Firmy chcące działać skutecznie w warunkach globalnej konkurencji są zmuszone coraz bardziej zwiększać innowacyjność i redukować koszty. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie stworzyć i utrzymywać porównywalnej infrastruktury bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Dlatego mGuard Secure Cloud udostępnia firmom niezawodną infrastrukturę VPN przez Internet w postaci usługi.
Basic Edition | Premium Edition* | |
---|---|---|
Cena | darmowa | na zapytanie |
Okres | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
Liczba użytkowników | brak limitu | brak limitu |
Liczba maszyn | brak limitu | brak limitu |
Liczba jednoczesnych połączeń serwisowych | 1 | 3 |
Wielkość transferu na połączenie serwisowe w GB/miesiąc | 2 | 2 (łącznie 6) |
Infolinia | Telefon, e-mail | |
Gwarantowana przepustowość na połączenie serwisowe | brak | 1 Mb/s |
Gwarantowana dostępność w skali roku | brak | 98% |
Dostępne dodatkowe rozszerzenia (cena na zapytanie) | - |
Premium Seat Package |
* Dostępna również 30-dniowa wersja testowa (mGuard Secure Cloud public Evaluation Edition).
mGuard Secure Cloud public można teraz wypróbować bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań.
"$pageName" na