Sieć zakładowa

Sieć zakładowa

Przewody miedziane i kable światłowodowe

Proste i wydane połączenie oddalonych uczestników za pomocą istniejących przewodów.

Sieci kablowe

Ekstender Ethernet- firmy Phoenix Contact zapewnia komunikację o szybkiej prędkości, przykładowo za pomocą wewnątrzzakładowych przewodów telefonicznych. Przy zakresie do 20 km
specjalne kable Ethernet lub PROFIBUS nie są konieczne.

Konwertery światłowodowe stanowią nieodłączny element zapewniający wysoką kompatybilność elektromagnetyczną w instalacji. Szeroka oferta produktów firmy Phoenix Contact obejmuje zarówno urządzenia seryjne, jak i konwertery mediów do takich sieci jak PROFINET, Ethernet/IP czy Modbus/TCP.


Redundantne struktury zapewniające najwyższą dyspozycyjność

Bez względu na to, czy chodzi o modernizację istniejących sieci za pomocą przewodów miedzianych, czy też o nowe instalacje na bazie wydajnego kabli światłowodowych — firma Phoenix Contact oferuje kompleksowy wybór produktów w zakresie planowanych rozwiązań sieciowych.

Do produktów dotyczących tego rozwiązania

Poniższa lista produktów zawiera komponenty, za pomocą których można wdrożyć rozwiązania z zakresu zdalnej obsługi/zdalnego serwisowania.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij