Od przepustu przyłączeniowego po złączkę funkcyjną — zawsze idealna złączka szynowa do Twojego zastosowania.
Pojazdy szynowe muszą być konserwowane w regularnych odstępach czasu. Celem tego jest — poza zapewnieniem bezpieczeństwa pracy — jak najszybsze ponowne wprowadzenie pojazdu do eksploatacji.
W związku z tym komponenty niezgodne z wymaganiami technicznymi albo te, których zagwarantowana żywotność kończy się przed następną konserwacją, muszą być szybko wymieniane.
Przy wymianie komponentów elektrycznych złączki szynowe wykorzystujące technologię wtykaną wyraźnie się wyróżniają. Technologie IDC albo Push-In dają wyraźne korzyści w zakresie oprzewodowania.
Jeżeli wymienia się w pociągu całe moduły, wtykane złączki szynowe firmy Phoenix Contact odpowiednim wyborem. Moduły można już w fazie wstępnej wyposażyć we wtyki typu COMBI. Dzięki temu oprzewodowanie na miejscu montażu przebiegnie bardzo szybko i dzięki możliwości indywidualnego kodowania, bezbłędnie.
Wtyki COMBI, podobnie jak złączki szynowe, dostępne są z zaciskami śrubowymi, sprężyną Push-In i szybkozłączami. Dzięki danym znamionowym do 41 A i 1000 V istnieje jeden system do oprzewodowania sygnałów i zasilania. System jest przy tym odporny na najwyższe obciążenia wibracyjne. Zarówno złączki szynowe, jak i wtyki wykonano w sposób zabezpieczony przed dotykiem. Do dyspozycji są liczne akcesoria — od zatrzasków po przyłącza ekranów.
Istotną cechą techniki szybkozłączek jest opatentowany styk nożycowy. Niepotrzebne jest odizolowywanie przewodu. W tylko jednym etapie pracy dokonuje się pewne wykonanie styku i podłączenie przewodu śrubokrętem, z wykorzystaniem zajmującej niewiele miejsca dźwigni obrotowej.
Ponieważ przewody są podłączane bez obróbki wstępnej, oszczędza się do 60% czasu w stosunku do innych sposobów podłączania. Złączki szynowe wykonane w technologii szybkozłączki doskonale nadają się także do zastosowań w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
Bardzo łatwe wtykanie, bezpośrednie wtykanie jest plusem technologii Push-In. Siła wtykania zmniejszona nawet o 50% i beznarzędziowe oprzewodowanie ułatwiają konserwatorom pracę i oszczędzają czas konserwacji.
Zacisk Push-in przekonuje nie tylko w przypadku instalacji. Także przy wymienia komponentów niepotrzebne są żadne specjalistyczne narzędzia. Wbudowana dźwignia dotykowa pozwala szybko i łatwo rozłączyć podłączone przewody.
"$pageName" na