Zasilacz systemów bezpieczeństwa.
Zwrotnice są wystawione na działanie skrajnych warunków pogodowych. Aby zagwarantować ich działanie także w zimie, wyposaża się w układy ogrzewające. Zarówno sterowanie zwrotnicami jak i nagrzewnice muszą być niezawodnie zasilane prądem stałym 24 V. Dokonuje się tego za pomocą redundantnej konstrukcji układu zasilającego.
Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo pracy, równolegle połączone ładowarki 24 V muszą być zasilane z dwóch niezależnych sieci. Kolej dysponuje do tego celu napięciem 230 V o częstotliwości 16,7 Hz, które transformator generuje z napięcia sieci trakcyjnej 15 kV. Stosuje się także napięcie 230 V i 50 Hz dostarczycieli prądu.
Firma Phoenix Contact oferuje w postaci serii urządzeń QUINT POWER zasilacze nadające się do stosowania w technice sygnałowej. Cztery moduły ze znamionowym prądem wyjścia 5 do 20 A spełniają wymogi dyrektywy kolejowej EN 50155 i nadają się do stosowania w pojazdach szynowych.
Stosowane w technice sygnałowej komponenty powinny poza odpornością na wibracje i udary cechować się także odpornością na wpływy atmosferyczne. Bez względu na to, czy komponenty są wystawione na działanie wysokich temperatur czy zimna, wilgotnego czy suchego powietrza, oferujemy do stosowania w technice sygnałowej produkty, zgodne z podwyższonymi wymaganiami oraz wyróżniające się jakością, niezawodnością i trwałością.
Zasilacze nadają się do pracy z 16,7 Hz na wejściu. Za pomocą transformatora wykorzystuje się napięcie z sieci trakcyjnej. Wszystkie zasilacze można dla zwiększenia mocy albo utworzenia układów redundantnych, łączyć równolegle.
Zasilacze prądowe QUINT POWER są bardzo trwałe. Wszystkie moduły, certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy EN 50155 są przygotowane do pracy w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +70°C. Technologia Selective Fuse Breaking (SFB) dostarcza przez 12 ms do prąd o nawet sześciokrotnej wartości prądu znamionowego, pozwalający szybko wyzwalać standardowe wyłączniki instalacyjne. Uszkodzone tory prądowe są wyłączane selektywnie, zakres usterki ulega ograniczeniu, a podstawowe elementy urządzenia nadal pracują.
Ciągłe monitorowanie napięcia i prądu wyjściowego zapewnia kompleksową diagnozę. Funkcja prewencyjnego monitorowania pokazuje krytyczne stany robocze i zgłasza je do sterownika zanim wystąpią awarie.
Ochronne lakierowanie obwodów drukowanych zapewnia niezawodną pracę zasilaczy także przy ekstremalnych oddziaływaniach atmosferycznych w postaci kurzu, korozyjnych gazów czy wilgotności powietrza na poziomie 100%.
Moduły QUINT POWER chronią niezawodnie przed przestojami spowodowanymi przez:
"$pageName" na