W zakresie elektromechanicznych i elektrotechnicznych elementów konstrukcyjnych najważniejszym badaniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest — poza badaniem toksyczności i gęstości gazów spalinowych — określenie wskaźnika tlenowego. Za pomocą tej metody badawczej określa się najniższą zawartość tlenu w otaczającej atmosferze, konieczną do samodzielnego dalszego palenia się materiału w określonych warunkach. Obserwuje się okres palenia (< 180 s) oraz odcinek palenia (< 80 mm).
Stosowane w złączkach szynowych firmy Phoenix Contact niezbrojone poliamidy o klasie ochrony ogniowej UL°94°V0 posiadają wskaźnik tlenowy > 32%. Ten bardzo dobry wynik pozwala uzyskać znakomitą kategoryzację i klasyfikację zarówno pod kątem przestających niedługo obowiązywać norm krajowych jak i europejskiej normy EN 45545-2.
Norma UL 94 (harmonizująca z warunkami badań wg EN 60695-11-10) opisuje badania palności, które uzyskały szczególnie znaczenie w zastosowaniach elektrotechnicznych. W centrum zainteresowania znajduje się przy tym zachowanie się materiałów w ogniu. Klasyfikacja prowadzona jest zgodnie z normą UL 94 HB (zapalanie w poziomie) lub UL 94 V (zapalanie w pionie). Z badań wynika, że klasyfikacje UL V0/1/2 mają wyższą wartość niż klasyfikacja 94 HB.
UL 94 V0/1/2
Po fazie kondycjonowania próbka w kształcie pręta mocowana jest pionowo i wielokrotnie zapalana, za każdym razem przez 10 sekund. Między przyłożeniami płomienia mierzy się czas do wygaśnięcia płomienia. Ponadto ocenia się czas dopalania i powstawanie kropli stopionego tworzywa.
Tworzywa sztuczne stosowane do produkcji złączek szynowych firmy Phoenix Contact osiągają w badaniu pionowym najwyższą ocenę UL 94 V0 — przy grubości ścianki 0,25 mm.
UL 94 V0 | UL 94 V1 | UL 94 V2 | |
---|---|---|---|
Czas palenia po każdym zapaleniu | ≤ 10 s | ≤ 30 s | ≤ 30 s |
Łączny czas palenia się po 10 przyłożeniach płomienia | ≤ 50 s | ≤ 250 s | ≤ 250 s |
Czas żarzenia po 2. przyłożeniu płomienia | ≤ 30 s | ≤ 60 s | ≤ 60 s |
Całkowite spalenie | nie | nie | nie |
Zapłon waty pod próbką | nie | nie | tak |
"$pageName" na