Wysokiej jakości i zgodne z wymogami norm oznakowanie za pomocą MARKING system.
W przemyśle kolejowym wyjątkową rolę gra ochrona przeciwpożarowa. Trudno znaleźć inną branżę, w której stawia się tak wysokie wymagania elementom konstrukcyjnym i komponentom — z użytymi materiałami znakującymi i opisującymi. Jednoznaczne i odpowiednie do zastosowania oznakowanie zaczyna się już przy produkcji pojazdów szynowych. Tylko w ten sposób można później niezawodnie i szybko prowadzić późniejsze prace konserwacyjne.
Konwencjonalne rozwiązania z zakresu oznakowania sprawdzają się w kolejnictwie jedynie warunkowo. Z tego powodu producenci preferują materiały bezhalogenowe. Oferujemy Państwu szeroki program produktów z materiałów bezhalogenowych, posiadających zoptymalizowane właściwości przeciwpożarowe. Oferujemy oznakowania złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji.
Koszulki termokurczliwe typu WMS są bezhalogenowe i zaprojektowane do użytku w zakresie temperatury od -55°C do +135°C.
Za pomocą znaczników kabli z rodziny produktów KMK HP można znakować i łączyć w wiązki równocześnie przewody jak i kable. Użyty poliwęglan spełnia wymagania przemysłu kolejowego.
Znaczniki kabli są certyfikowane zgodnie z DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 i DIN EN 50155. Odpowiadają one klasie ochrony pożarowej UL 94 V0 i są przeznaczone do użytku w zakresie temperatur od -40°C do +125°C.
Znaczniki kabli KMK HP uzupełniają opaski kablowe WT-HP HF i tabliczki wkładane UCT-EMP w formacie UniCard.
Surowcem, z którego są wykonane nasze materiały znakujące w formacie UniCard, jest poliamid 6.6. Pozwala to uzyskać klasyfikację I=3/F=2 wg NF F 16-101/16-102.
Materiały nadają się do wykonywania nadruków w szybkiej drukarce BLUEMARK CLED.
Oprogramowanie do znakowania CLIP PROJECT składa się z dwóch części:
Od planowania, przez dokumentację, po gotową listwę z zaciskami z optymalnym oznakowaniem — wszystko to oferuje CLIP PROJECT. Interfejsy z powszechnymi systemami CAE — np. Eplan i Ruplan — uzupełniają ofertę oprogramowania.
Dane potrzebne do opisu są w przyjazny dla użytkownika i zautomatyzowany sposób sczytywane z danych konstrukcyjnych i importowane do oprogramowania. Następnie użytkownik może sam wydrukować oznakowania albo zamówić je przez dział napisów w firmie Phoenix Contact.
"$pageName" na