Technologia LWL — idealna do połączenia odpornego na zakłócenia i pokonywanie dużych odległości.
Połączenie północ-południe kolei dalekobieżnej Berlina prowadzi przez Dworzec Główny i Potsdamer Platz do dworca Südkreuz. Sieć komunikacyjna do zasilania prądem średniego napięcia łączy 17 znajdujących się wzdłuż trasy podstacji.
Sieć komunikacyjna do zasilania prądem średniego napięcia została stworzona z użyciem światłowodów. Korzyści z zastosowania technologii światłowodowej polegają na separacji potencjałów i odporności na zakłócenia kompatybilności elektromagnetycznej, szczególnie w okolicy rozdzielnic 10 kV. W każdej stacji za zasilanie elektryczne odpowiada kilka rozdzielnic średniego napięcia. Podstacje znajdują się w bezpośredniej okolicy dworców oraz w strategicznych punktach, rozmieszczonych wzdłuż linii północ-południe.
Technologia światłowodowa firmy Phoenix Contact służy zsieciowaniu podstacji z nadrzędnym układem sterującym oraz komunikacji między lokalnym sterowaniem a ochroną urządzeń sterujących pól średniego napięcia.
System światłowodowy PSI-MOS wyróżnia się modularnością i stałą analizą optycznej mocy odbiorczej. Dzięki temu niepotrzebne są skomplikowane pomiary łączy światłowodowych.
Bezpośrednie wskazanie mocy odbiorczej za pomocą czterostopniowej grafiki beleczkowej na urządzeniach pozwala nawet nieprzeszkolonemu personelowi dokonywać jakościowej długookresowej oceny łączy światłowodowych bez użycia drogiego sprzętu.
Światłowodowe konwertery mediów PSI-MOS nadają się szczególnie do instalacji, w których wymagane są duże odległości transmisji i wysoka odporność na zakłócenia kompatybilności elektromagnetycznej. Modułowa konstrukcja umożliwia tworzenie koncentratorów sieciowych według indywidualnych potrzeb. Pozwala to realizować dowolne topologie: linie, gwiazdy i redundantne pierścienie.
W koncentratorze PROFIBUS można w prosty sposób połączyć wszystkie media komunikacyjne. Urządzenia są łączone za pomocą łączników na szynie montażowej. W ten sposób można szybko i łatwo wykonać odpowiednią mieszankę miedzi, światłowodu, sygnału radiowego i SHDSL.
"$pageName" na