Zastosowania i rozwiązania

Zastosowania i rozwiązania

Wszystko dla przemysłu kolejowego

Innowacyjne i ekonomiczne komponenty do zastosowań na szynach i w ich otoczeniu.

Powrót do Kolejnictwo

Kategoria

Najwyższa jakość, niezawodność i bezobsługowość to trzy zasadnicze wymagania, jakie muszą spełnić produkty stosowane w pojazdach szynowych. Komponenty stosowane w pojazdach szynowych muszą być odporne na udary i wibracje. Poza tym szczególne znaczenie ma zachowanie pożarowe materiałów.

Oczywiście nasze produkty przeznaczone specyficznie do zastosowań kolejowych spełniają wymogi norm kolejowych EN 50155, EN 50121-3, EN 50121-4 i EN 45545-2. Poza tym firma Phoenix Contact posiada certyfikat IRIS.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410