/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Electric_installation_products/94ec643a-0608-4e69-b890-f5be6a75e412
/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Process_Automation_Maintenance_and_extension_field_installation/62c71d8a-c450-4725-9f3e-edeeeeabef03/62c71d8a-c450-4725-9f3e-edeeeeabef03
Powrót do przegladu
Nasze produkty do instalacji magistrali obiektowych
Bariery magistrali obiektowej | Typ | Numer katalogowy |
---|
Łączniki segmentowe z przyłączem i terminatorem przewodu głównego,
do magistrali Profibus PA i magistrali obiektowej Foundation Fieldbus | FB-ET | 2316048 |
Łącznik segmentowy dla dwóch odczepów odgałęźnych | FB-2SP | 2316051 |
Łącznik segmentowy dla jednego galwanicznie separowanego odczepu odgałęźnego | FB-ISO | 2316064 |
Bariery magistrali obiektowej | Typ | Numer katalogowy |
---|
Łączniki segmentowe z przyłączem i terminatorem przewodu głównego,
do magistrali Profibus PA i magistrali obiektowej Foundation Fieldbus | FB-ET | |
Łącznik segmentowy dla dwóch odczepów odgałęźnych | FB-2SP | |
Łącznik segmentowy dla jednego galwanicznie separowanego odczepu odgałęźnego | FB-ISO | |
Skrzynki przyłączeniowe obiektowe | Typ | Numer katalogowy |
---|
Obudowa, ze stali nierdzewnej, na 8 portów | FB-9-SS | 2316213 |
Obudowa, ze stali nierdzewnej, na 15 portów | FB-15-SS | 2316190 |
Obudowa, aluminiowa, na 8 portów | FB-8-AL | 2316200 |
Obudowa, aluminiowa, na 15 portów | FB-15-AL | 2316187 |
Skrzynki przyłączeniowe obiektowe | Typ | Numer katalogowy |
---|
Obudowa, ze stali nierdzewnej, na 8 portów | FB-9-SS | |
Obudowa, ze stali nierdzewnej, na 15 portów | FB-15-SS | |
Obudowa, aluminiowa, na 8 portów | FB-8-AL | |
Obudowa, aluminiowa, na 15 portów | FB-15-AL | |
Akcesoria skrzynek przyłączeniowych obiektowych | Typ | Numer katalogowy |
---|
Złącza przewodowe, M20, z nakrętką | FB-M-KV-M20-EX | 2900197 |
Zatyczka, M20, z nakrętką | FB-M-BS-M20-EX | 2900209 |
Śruba odpowietrzająca, M20, z nakrętką | FB-M-BD-M20-EX | 2901859 |
Akcesoria skrzynek przyłączeniowych obiektowych | Typ | Numer katalogowy |
---|
Złącza przewodowe, M20, z nakrętką | FB-M-KV-M20-EX | |
Zatyczka, M20, z nakrętką | FB-M-BS-M20-EX | |
Śruba odpowietrzająca, M20, z nakrętką | FB-M-BD-M20-EX | |
Skrzynki przyłączeniowe obiektowe gotowe do instalacji | Typ | Numer katalogowy |
---|
Rozdzielacz magistrali obiektowej z układem ochrony przepięciowej, moduł przewodu głównego, 12 dwukanałowych barier magistrali obiektowej, zacisk przyłączeniowy ekranu, strefa bez zagrożenia wybuchowego | CBL-FB-24SP-P | 2701934 |
Rozdzielacz magistrali obiektowej z układem ochrony przepięciowej, moduł przewodu głównego, 12 dwukanałowych barier magistrali obiektowej, zacisk przyłączeniowy ekranu, 2. strefa zagrożenia wybuchowego | CBL-FB-24SP-P-EX | 2701935 |
Rozdzielacz magistrali obiektowej z układem ochrony przepięciowej, moduł przewodu głównego, 12 jednokanałowych barier magistrali obiektowej (iskrobezpieczne wyjście FISCO), zacisk przyłączeniowy ekranu, 2. strefa zagrożenia wybuchowego | CBL-FB-12ISO-P-EXI | 2701936 |
Rozdzielacz magistrali obiektowej z układem ochrony przepięciowej, moduł przewodu głównego, 10 jednokanałowych barier magistrali obiektowej (iskrobezpieczne wyjście FISCO), rozdzielacz 24 V DC z zabezpieczeniem w postaci bezpieczników dopuszczonych do stosowania w strefie zagrożenia wybuchowego, zacisk przyłączeniowy ekranu, 2. strefa zagrożenia wybuchowego | CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI | 2701951 |
Kabel PROFIBUS typu Fast Connect, do 12 Mb/s, do układania na stałe,
Długość wg zamówienia w metrach | PSM-CABLE-PROFIB/FC | 2744652 |
Skrzynki przyłączeniowe obiektowe gotowe do instalacji | Typ | Numer katalogowy |
---|
Rozdzielacz magistrali obiektowej z układem ochrony przepięciowej, moduł przewodu głównego, 12 dwukanałowych barier magistrali obiektowej, zacisk przyłączeniowy ekranu, strefa bez zagrożenia wybuchowego | CBL-FB-24SP-P | |
Rozdzielacz magistrali obiektowej z układem ochrony przepięciowej, moduł przewodu głównego, 12 dwukanałowych barier magistrali obiektowej, zacisk przyłączeniowy ekranu, 2. strefa zagrożenia wybuchowego | CBL-FB-24SP-P-EX | |
Rozdzielacz magistrali obiektowej z układem ochrony przepięciowej, moduł przewodu głównego, 12 jednokanałowych barier magistrali obiektowej (iskrobezpieczne wyjście FISCO), zacisk przyłączeniowy ekranu, 2. strefa zagrożenia wybuchowego | CBL-FB-12ISO-P-EXI | |
Rozdzielacz magistrali obiektowej z układem ochrony przepięciowej, moduł przewodu głównego, 10 jednokanałowych barier magistrali obiektowej (iskrobezpieczne wyjście FISCO), rozdzielacz 24 V DC z zabezpieczeniem w postaci bezpieczników dopuszczonych do stosowania w strefie zagrożenia wybuchowego, zacisk przyłączeniowy ekranu, 2. strefa zagrożenia wybuchowego | CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI | |
Kabel PROFIBUS typu Fast Connect, do 12 Mb/s, do układania na stałe,
Długość wg zamówienia w metrach | PSM-CABLE-PROFIB/FC | |
Rozdzielacze kablowe | Typ | Numer katalogowy |
---|
Mała obudowa ze złączkami szynowymi, przepusty kablowe i przyłącze przewodu PE, niebieska | JB AL A-FF-PA-BU | 8190845 |
Rozdzielacze kablowe | Typ | Numer katalogowy |
---|
Mała obudowa ze złączkami szynowymi, przepusty kablowe i przyłącze przewodu PE, niebieska | JB AL A-FF-PA-BU | |
/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Process_Automation_Maintenance_and_extension_field_installation/62c71d8a-c450-4725-9f3e-edeeeeabef03/62c71d8a-c450-4725-9f3e-edeeeeabef03
/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Process_Automation_Maintenance_and_extension_field_installation/62c71d8a-c450-4725-9f3e-edeeeeabef03/62c71d8a-c450-4725-9f3e-edeeeeabef03
/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Process_Automation_Maintenance_and_extension_field_installation/62c71d8a-c450-4725-9f3e-edeeeeabef03/62c71d8a-c450-4725-9f3e-edeeeeabef03
/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Process_Automation_Maintenance_and_extension_field_installation/62c71d8a-c450-4725-9f3e-edeeeeabef03/62c71d8a-c450-4725-9f3e-edeeeeabef03
/plpl/web/main/products/list_pages/Test_disconnect_terminal_blocks_P-15-01-09-01/148247f9-e0fc-4f0d-88a8-c2ec4b84cdfc
"$pageName" na