Wytwarzanie energii

Optymalne działanie, niskie emisje

Optymalne działanie, niskie emisje

Możliwość rozbudowy zdolności wytwórczych elektrowni: jako niezawodny partner udostępniamy nasze produkty, systemy i rozwiązania.

Powrót do Energetyka

Kategoria

  • Rozwiązania do IEC 61850
    Rozwiązania do IEC 61850

    Łatwa i wytrzymała automatyzacja rozdzielnic z zastosowaniem produktów do IEC 61850 firmy Phoenix Contact.

W nadchodzących latach wszystkie elektrownie będą musiały zostać zmodernizowane. Zwłaszcza zmiany klimatu i ograniczenie zasobów kopalin wymagają procesów spalania ze zredukowanymi ilościami CO2. Przygotuj się na to, korzystając z naszych produktów: na przykład komponentów do adaptacji sygnałów, ochrony przeciwprzepięciowej lub przemysłowej techniki łączeniowej firmy Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij