Powrót do przegladu

Bezprzewodowy system monitorowania odprowadzania wody chłodzącej z elektrowni Heyden

Przegląd

Chłodnia kominowa elektrowni w Heyden  

Odprowadzanie wody chłodzącej podlega surowym wymaganiom

  • Ze względu na ochronę środowiska firmy odprowadzające wodę chłodzącą do rzek i jezior muszą spełniać surowe wymagania.
  • System bezprzewodowy Radioline służy w elektrowni Heyden jako redundantne łącze do niezawodnego przesyłania analogowych wartości temperatury.
  • Moduły 868 MHz umożliwiają łączność nawet na odcinkach bez bezpośredniej widoczności między stacjami.

Profil klienta

Lokalizacja odbiornika bezprzewodowego  

Odbiornik bezprzewodowy umieszczono na 40-metrowym silosie do magazynowania popiołu

Opalana węglem kamiennym elektrownia Heyden, leżąca w pobliżu Minden bezpośrednio nad rzeką Wezerą, została oddana do użytku w roku 1951 jako pierwsza powojenna elektrownia niemiecka.

Po różnych modernizacjach ma obecnie moc 875 MW i jest największą konwencjonalną elektrownią jednoblokową w Europie.

Zastosowanie

Budka pomiarowa nad Wezerą  

Gęste zadrzewienie uniemożliwia zastosowanie technologii 2,4 GHz

Woda chłodząca niezbędna do pracy elektrowni jest pobierana z Wezery. Zużyta woda jest odprowadzana z powrotem do rzeki. Ze względu na ochronę środowiska temperatura wody w Wezerze nie może wzrosnąć o więcej niż trzy kelwiny.

Urząd Gospodarki Wodnej powiatu Minden-Lübbecke nałożył na elektrownię obowiązek pomiaru i protokołowania temperatury wody w momencie pobrania, odprowadzenia i po zmieszaniu z wodą w rzece. Wartości te mają wpływ na pozwolenie na użytkowanie elektrowni i są wykorzystywane bezpośrednio do celów eksploatacji obiektu. W razie wzrostu zmierzonej temperatury powyżej dozwolonej wartości lub w razie awarii systemu pomiaru elektrownia musi zmniejszyć moc lub zostać całkowicie wyłączona.

Dlatego bardzo duże znaczenie ma niezawodne podłączenie poszczególnych punktów pomiarowych do sterowni. Szukano zatem możliwości wykonania redundancyjnego łącza równolegle do liczących niemal 40 lat przewodów pomiarowych, bez konieczności rozpoczynania prac budowlanych.

Rozwiązanie

Moduły Radioline 868 MHz  

Udało się szybko przeprowadzić testy

W pierwszym etapie przewód pomiarowy do odprowadzania wody chłodzącej na polu kampingowym Lahde miał zostać połączony bezprzewodowo z budynkiem elektrowni. Ze względu na dystans wynoszący kilka kilometrów oraz wymaganą wysoką precyzję przesyłanej wartości analogowej temperatury zdecydowano się na system bezprzewodowy Radioline. Jednak drzewa rosnące wokół budki pomiarowej uniemożliwiają bezpośrednią widoczność budynku elektrowni, dlatego nie była możliwa komunikacja z zastosowaniem sygnału 2,4 GHz.

Ze względu na to, że system Radioline umożliwia stosowanie różnych częstotliwości radiowych, specjaliści ds. komunikacji bezprzewodowej przeprowadzili test z wykorzystaniem urządzeń 868 MHz. Na tej częstotliwości fale radiowe rozprzestrzeniają się lepiej, dzięki czemu można realizować również systemy, w których przeszkody zasłaniają widoczność między stacjami.

W fazie testów moduły 868 MHz wykazały niezawodność połączenia bezprzewodowego. Kolejnym wyzwaniem poza zadrzewieniem okazała się instalacja dalszego modułu Radioline w położonej nad wodą elektrowni. Antena musiała być bowiem zamontowana zaledwie kilka metrów nad powierzchnią wody w miejscu zasłoniętym całkowicie betonowym budynkiem. Pracownicy elektrowni mogli na bieżąco analizować jakość łącza bezprzewodowego zarówno podczas uruchomienia, jak i normalnej pracy. Moduły Radioline są bowiem wyposażone w wiele urządzeń diagnostycznych. W ramach instalacji testowej układ sterowania mierzył ciągle temperaturę, a zmierzone wartości były porównywane z odpowiednimi danymi przesyłanymi drogą przewodową. Wysoka dokładność modułów analogowych na poziomie 0,02% nie wykazała odchyleń, dzięki czemu wartości przesyłane bezprzewodowo mogą być wykorzystywane do normalnej pracy.

Odbiornik bezprzewodowy w elektrowni umieszczono na niemal 40-metrowym silosie do magazynowania popiołu. Dzięki temu centralnemu położeniu na dużej wysokości będzie można podłączyć w przyszłości do sieci bezprzewodowej dodatkowe stacje.

Podsumowanie

Z powodu szybkiego uruchomienia i bezpiecznej pracy system Radioline nadaje się zarówno do zastosowań tymczasowych, jak i instalacji stałych. Zintegrowane funkcje zabezpieczające przed manipulowaniem danymi – np. uwierzytelnianie pakietów, zamknięty protokół czy opcjonalne szyfrowanie danych AES – pozwalają na stosowanie systemu nawet w aplikacjach krytycznych w branży wytwarzania i dystrybucji energii czy przemyśle przetwórczym.

Dzięki różnym głowicom bezprzewodowym o częstotliwościach niewymagających licencji w połączeniu z elastycznymi strukturami sieci i różnorodnymi trybami operacyjnymi można realizować niezawodnie również duże sieci i dalekie dystanse.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij