Powrót do przegladu

Niezawodna komunikacja bezprzewodowa w oczyszczalni ścieków elektrowni RWE Neurath

Przegląd

Antena dookólna na zgarniaczu radialnym  

Na zgarniaczu radialnym jest zainstalowana antena dookólna

  • Produkowane przez elektrownię RWE ścieki technologiczne są oczyszczane we własnej oczyszczalni.
  • W ramach modernizacji planowano umożliwić obsługę oczyszczalni również w trybie zdalnego sterowania.
  • Technologia bezprzewodowa i inne komponenty firmy Phoenix Contact przyczyniają się do elastycznej i niezawodnej pracy obiektu.

Profil klienta

Oczyszczanie ścieków technologicznych  

Ścieki technologiczne są oczyszczane we własnej oczyszczalni

W południowej części miasta Grevenbroich jest zlokalizowana należąca do firmy RWE Power AG elektrownia Neurath.

Jest to największa w Niemczech i druga co do wielkości w Europie elektrownia opalana węglem brunatnym o mocy brutto 4400 MW. Oba nowe bloki o zoptymalizowanym wyposażeniu technologicznym mają sprawność na poziomie 43 procent.

Zastosowanie

Stefan Strasser, kierownik projektu w firmie RWE  

Stefan Strasser, kierownik projektu w firmie RWE

Znajdująca się na terenie elektrowni oczyszczania ścieków technologicznych przeszła w 2014 roku kompleksową modernizację. W ramach wymiany instalacji elektrycznych i systemu sterowania stosowany dotychczas sterownik pracujący w trybie niezależnym jako system black box został zastąpiony przez sterownik Procontrol P14 firmy ABB.

Celem modernizacji było umożliwienie zdalnego sterowania oczyszczalnią, która była obsługiwana dotąd wyłącznie lokalnie. Niezbędnym do tego warunkiem była wizualizacja wszystkich obszarów obiektu na monitorach sterowni oraz wizualizacja przebiegu procesu w czasie rzeczywistym.

„Z powodu ciągłego ruchu obrotowego zgarniaczy radialnych oraz ograniczonej liczby pierścieni ślizgowych nie mogliśmy wykorzystać podatnego na awarie pakietu pierścieni ślizgowych do przesyłania sygnałów zwrotnych i poleceń sterowniczych”, mówi Stefan Strasser – kierownik projektu w firmie RWE. Dlatego wraz z kolegami poszukiwał on wytrzymałego rozwiązania do komunikacji, które sprosta wymogom wysokiej dyspozycyjności wszystkich elementów instalacji.

Rozwiązanie

Szafa sterownicza do zgarniaczy radialnych  

Centralna szafa interfejsowa systemu sterowania

„Ponieważ wiedzieliśmy już o skutecznym zastosowaniu systemu bezprzewodowego Radioline na terenie innych elektrowni RWE, zwróciliśmy się do firmy Phoenix Contact”, mówi Strasser. Podczas oględzin na miejscu dokonano analizy sygnału bezprzewodowego na terenie obiektu, co pozwoliło na ocenę siły sygnału oraz niezawodności wymiany danych.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich testów pracownicy firmy RWE przy wsparciu specjalistów Phoenix Contact przystąpili do projektowania łączy transmisji bezprzewodowej. Na każdym z czterech zgarniaczy radialnych zainstalowano osobny system bezprzewodowy. Centralna szafa interfejsowa systemu sterowania P14 została zlokalizowana w stacji pomp oczyszczalni. Ponadto do bezpotencjałowego przesyłania wielu sygnałów różnych poziomów napięcia konieczne były transoptory.

Po zakończeniu fazy projektu odbył się przetarg na realizację, który wygrała firma SAG GmbH z Kolonii. Wykonawca wykonał w warsztacie na terenie elektrowni cztery szafy sterownicze do zgarniaczy oraz centralną szafę interfejsową systemu sterowania. Następnie szafy wykonane ze stali nierdzewnej w stopniu ochrony IP65 zostały zainstalowane na terenie oczyszczalni.

Ze względu na to, że zgarniacze radialne poruszają się nieprzerwanie ruchem kołowym, szafy sterownicze zostały wyposażone w antenę dookólną. Jako urządzenia współpracujące na budynku stacji pomp umieszczono łącznie cztery anteny kierunkowe. W ten sposób zapewniono optymalną siłę sygnału, niezależnie od aktualnej pozycji zgarniaczy. Do zabezpieczenia instalacji antenowej pracownicy RWE poza szafami sterowniczymi zainstalowali również ograniczniki przepięć Phoenix Contact, aby zapewnić możliwie jak najwyższą dyspozycyjność urządzeń. Zapewniają to również zasilacze redundancyjne. „Poza zasilaczami z serii QUINT do przekształcania napięcia używamy również aktywnego modułu redundancyjnego, dzięki czemu awaria zasilacza nie spowoduje przestoju całej instalacji”, mówi Strasser.

Podsumowanie

„Uruchomienie modułów Radioline okazało się naprawdę łatwe”, podsumowuje Strasser. „Musieliśmy jedynie przypisać do siebie moduły za pomocą pokrętła na urządzeniu. Polegało to na ustawieniu wejścia cyfrowego na taką samą liczbę, co odpowiednie wyjście cyfrowe. Wystarczyło to bez żadnego programowania do rozpoczęcia prawidłowej wymiany sygnałów w obiekcie. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania urządzenia bezprzewodowe odnajdują się w sieci automatycznie w ciągu kilku sekund. Jesteśmy zachwyceni intuicyjną obsługą oraz wsparciem ze strony Phoenix Contact”.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij