Downstream

Downstream

Dyspozycyjność jako najwyższy priorytet

Innowacyjne kompleksowe rozwiązania zapewniają bezawaryjną eksploatację instalacji.

Powrót do Zastosowania i rozwiązania

Kategoria

  • Rafinerie
    Rafinerie

    Dyspozycyjność systemu to kluczowy czynnik integracji systemów magistrali obiektowej do automatyzacji systemów sterowania procesami.

  • Sieci w liniach technologicznych
    Sieci w liniach technologicznych

    W liniach technologicznych wyniki zależą od procesu sterowanego w sposób ciągły.

W przetwórstwie ropy naftowej i gazu stosuje się bardzo złożone procesy technologiczne. Są to procesy, w których wysyłanych jest nawet 10 000 sygnałów, które trzeba inteligentnie przełączać.

Różne rodzaje sygnałów, również z obszarów zagrożonych wybuchem, są rejestrowane i przesyłane do systemu sterowania procesem. Najważniejszą kwestią jest bezawaryjna praca rafinerii. Dlatego wiele elementów wyposażenia elektrycznego jest wykonanych w sposób redundancyjny.

Phoenix Contact oferuje innowacyjne rozwiązania do obszaru downstream, począwszy od Termination Carrier do efektywnego przełączania sygnałów, po redundancyjne systemy sterowania do niezawodnych aplikacji w rafinerii.

Przegląd: downstream

Przegląd: downstream

Phoenix Contact oferuje innowacyjne rozwiązania do obszaru downstream, począwszy od Termination Carrier po redundancyjne systemy sterowania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij