Serwis i wsparcie

Serwis i wsparcie

Jakość to nie kwestia przypadku

„Made by Phoenix Contact” oznacza dla nas najwyższą jakość w każdym produkcie, w każdej rozmowie, w całym rozwiązaniu.

Nieważne, czy zajmujesz się eksploatacją, projektowaniem, produkcją czy serwisowaniem – nasze usługi pomogą Ci w sposób niezawodny i dostosowany do Twoich potrzeb.

Szkolenia i warsztaty

Klient na szkoleniu  

Przekazanie wiedzy fachowej dostosowanej do posiadanej wiedzy

Na bazie intensywnych kontaktów z klientami i wieloletniego doświadczenia stworzyliśmy koncepcję kwalifikacji, dzięki której możemy dostosować się do Twoich potrzeb w kwestii kwalifikacji pracowników:

W zależności od fazy projektu, grupy docelowej i posiadanej wiedzy przedstawimy indywidualną ofertę.

Usługi w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego

Rozmowa z doradcą  

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa

Poza komponentami w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego oferujemy również indywidualne usługi związane z bezpieczną eksploatacją w urządzeniach technologicznych. Nasi branżowi eksperci pomogą Ci przy projektowaniu i realizacji cyklu życia bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 61511 oraz zabezpieczeń technologicznych nie narzucając żadnych produktów.

Ponadto integracja maszyn w urządzeniach technologicznych może wymagać zastosowania dyrektywy maszynowej. Tutaj oferujemy nasze usługi zgodnie z normą EN 13849.

Serwis posprzedażowy

Pracownik infolinii serwisowej  

Również po zakupie możesz korzystać z naszej sieci serwisowej

Skoncentrowana wiedza, wieloletnie doświadczenie praktyczne i najwyższa elastyczność wyróżniają pracowników naszego serwisu.

Nasza sieć serwisowa oferuje pomoc w zakresie instalacji, uruchomienia i eksploatacji nawet w najodleglejszych zakątkach ziemi, na przykład za pośrednictwem bezpłatnej infolinii systemowej z całodobowym wsparciem technicznym w zakresie produktów. W nagłych przypadkach przygotujemy części zamienne poza godzinami pracy biura.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij