Komponenty sieciowe firmy Phoenix Contact zapewniają bezpieczną komunikację od czujnika do sterowni.
W liniach technologicznych wyniki zależą od procesu sterowanego w sposób ciągły. Dlatego tak ważne jest dokładne monitorowanie każdego elementu linii technologicznej oraz zapewnienie niezawodnego i bezpiecznego przesyłania danych od czujnika do stanowiska sterowania.
Phoenix Contact to jakość między systemem sterowania a obiektem. Oznacza to niezawodne odbieranie, przesyłanie, przetwarzanie, łączenie, oddzielanie, wzmacnianie i przełączanie sygnałów analogowych, binarnych lub cyfrowych. Dzięki redundancyjnym rozwiązaniom sieciowym informacje te są dostępne zawsze we właściwym miejscu.
Szeroki wybór systemów sterowania i I/O umożliwia stworzenie rozwiązania automatyzacyjnego linii technologicznej na miarę własnych potrzeb.
Rozwiązania te umożliwiają również przetwarzanie szeregu sygnałów z obszarów zagrożonych wybuchem. Ponadto można zintegrować moduły bezpieczeństwa funkcyjnego, a zatem objąć obszary, w których obowiązuje IECEx i ATEX.
Niezależnie od tego, jakie medium przesyłowe wykorzystujesz w swoim procesie, u nas znajdziesz odpowiednie komponenty sieciowe do zbudowania niezawodnego rozwiązania komunikacyjnego, na przykład z RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) lub MRP (Media Redundancy Protocol).
Bazę stanowią wydajne przełączniki Gigabite, modemy, sterowniki i konwertery mediów.
Jeśli w częściach systemu lub jego poszczególnych komponentach wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu, mogą one prowadzić z powodu długich czasów wyłączania i uruchamiania procesów do kosztownych przestojów produkcyjnych.
Phoenix Contact oferuje redundancyjne układy zasilania pomocniczego od sieci do każdego odbiornika energii.
Redundancyjny system sterowania monitoruje i reguluje na miejscach postojowych samolotów (w tym przypadku 34) tankowanie przez hydranty PIT z kerozyną. Gdy jeden z hydrantów zgłosi alarm,
następuje wyłącznie tego i sąsiednich hydrantów.
Inteligentny system awaryjny posiada certyfikat SIL 2. W połączeniu z redundancyjną komunikacją PROFINET
zapewnione jest bezpieczne sterowanie procesem tankowania.
"$pageName" na