Zastosowania i rozwiązania

Zastosowania i rozwiązania

Rozwiązania na miarę potrzeb Twojej branży

Sięgnij po dopracowane kompleksowe rozwiązania wzdłuż całego łańcucha produkcyjnego branży naftowo-gazowej.

Powrót do Przemysł naftowo-gazowy

Kategoria

  • Upstream
    Upstream

    Od miejsca wydobycia poprzez rurociąg po magazynowanie w lokalnych zbiornikach – wszędzie wymagane są wytrzymałe rozwiązania do monitorowania i komunikacji.

  • Midstream
    Midstream

    Phoenix Contact oferuje doskonałe rozwiązania do monitorowania rurociągów, kontroli pozycji zaworów oraz ochrony przed przepięciami.

  • Downstream
    Downstream

    Phoenix Contact oferuje innowacyjne rozwiązania do obszaru downstream, począwszy od Termination Carrier po redundancyjne systemy sterowania.

  • Aplikacje morskie
    Aplikacje morskie

    W rozwiązaniach firmy Phoenix Contact do zastosowań morskich skoncentrowano się na certyfikatach morskich i wysokim bezpieczeństwie fail-safe.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij